MAX2615

量产

40MHz至4GHz宽带线性放大器

具有高增益的高性能宽带放大器系列

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低噪声:2.0dB @ fRFIN = 2.0GHz
  • 非常平坦的频率响应
    • < 0.5dB, 1GHz至4GHz
  • 40MHz至4000MHz工作频率范围
  • 具有业内最高的PIN (最大值)额定值
  • 较高的OIP3范围
    • MAX2615/MAX2616:+37dBm
    • MAX2612:+35.2dBm
    • MAX2613:+31.2dBm
    • MAX2614:+30dBm
  • 输出P1dB:+19.5dBm (MAX2615/MAX2616)
  • 高增益:18.6dB
  • 关断模式(MAX2612/MAX2613/MAX2614/MAX2616)
  • 可调偏置电流,改善OIP3 (MAX2615)
  • 3.0V至5.25V供电范围
  • 紧凑的2mm x 3mm TDFN封装
  • 业内较高的ESD等级:2.5kV HBM
MAX2615
40MHz至4GHz宽带线性放大器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

MAX2614EVKIT

MAX2612/MAX2613/MAX2614/MAX2615/MAX2616评估套件

特性和优点

  • 轻松评估MAX2612–MAX2616 IC
  • 3.0V至5.25V单电源供电
  • RF输入和输出匹配至50Ω
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX2612–MAX2616评估套件(EV套件)简化了MAX2612–MAX2616高性能宽带增益模块的评估。它们能够测试设器件的RF性能,并且不需要额外的支持电路。这些评估套件为输入和输出提供50Ω SMA连接器。

应用

  • 蜂窝基础设施
  • 微波无线电
  • 测试与测量
  • 无线局域网

MAX2613EVKIT

MAX2612/MAX2613/MAX2614/MAX2615/MAX2616评估套件

特性和优点

  • 轻松评估MAX2612–MAX2616 IC
  • 3.0V至5.25V单电源供电
  • RF输入和输出匹配至50Ω
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX2612–MAX2616评估套件(EV套件)简化了MAX2612–MAX2616高性能宽带增益模块的评估。它们能够测试设器件的RF性能,并且不需要额外的支持电路。这些评估套件为输入和输出提供50Ω SMA连接器。

应用

  • 蜂窝基础设施
  • 微波无线电
  • 测试与测量
  • 无线局域网

MAX2615EVKIT

MAX2612/MAX2613/MAX2614/MAX2615/MAX2616评估套件

特性和优点

  • 轻松评估MAX2612–MAX2616 IC
  • 3.0V至5.25V单电源供电
  • RF输入和输出匹配至50Ω
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX2612–MAX2616评估套件(EV套件)简化了MAX2612–MAX2616高性能宽带增益模块的评估。它们能够测试器件的RF性能,并且不需要额外的支持电路。这些评估套件为输入和输出提供50Ω SMA连接器。

应用

  • 蜂窝基础设施
  • 微波无线电
  • 测试与测量
  • 无线局域网

MAX2616EVKIT

MAX2612/MAX2613/MAX2614/MAX2615/MAX2616评估套件

特性和优点

  • 轻松评估MAX2612–MAX2616 IC
  • 3.0V至5.25V单电源供电
  • RF输入和输出匹配至50Ω
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX2612–MAX2616评估套件(EV套件)简化了MAX2612–MAX2616高性能宽带增益模块的评估。它们能够测试设器件的RF性能,并且不需要额外的支持电路。这些评估套件为输入和输出提供50Ω SMA连接器。

应用

  • 蜂窝基础设施
  • 微波无线电
  • 测试与测量
  • 无线局域网

MAX2612EVKIT

MAX2612/MAX2613/MAX2614/MAX2615/MAX2616评估套件

特性和优点

  • 轻松评估MAX2612–MAX2616 IC
  • 3.0V至5.25V单电源供电
  • RF输入和输出匹配至50Ω
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX2612–MAX2616评估套件(EV套件)简化了MAX2612–MAX2616高性能宽带增益模块的评估。它们能够测试器件的RF性能,并且不需要额外的支持电路。这些评估套件为输入和输出提供50Ω SMA连接器。

应用

  • 蜂窝基础设施
  • 微波无线电
  • 测试与测量
  • 无线局域网

MAX2614EVKIT
MAX2612/MAX2613/MAX2614/MAX2615/MAX2616评估套件
MAX2613EVKIT
MAX2612/MAX2613/MAX2614/MAX2615/MAX2616评估套件
MAX2615EVKIT
MAX2612/MAX2613/MAX2614/MAX2615/MAX2616评估套件
MAX2616EVKIT
MAX2612/MAX2613/MAX2614/MAX2615/MAX2616评估套件
MAX2612EVKIT
MAX2612/MAX2613/MAX2614/MAX2615/MAX2616评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2615的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览