MAX2611
量产DC到微波、低噪声放大器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- +5V单电源供电
- 3dB带宽:DC至1100MHz
- 高增益:18dB(500MHz时)
- 低噪声系数:3.5dB(500MHz时)
- 高驱动能力:在16mA ID时为+3dBm
- 超小型SOT143封装
MAX2611是一款低电压、低噪声放大器,适用于DC至微波频率范围。它采用+5V单电源供电,3dB带宽为1100MHz。MAX2611具有低噪声系数和高驱动能力,因此非常适合用于各种发射、接收和缓冲应用。
在典型应用中,所需的外部元件只有输入和输出隔直电容以及一个VCC串联电阻。为了提高增益和输出功率,可以将一个RF扼流圈与偏置电阻上串联。
MAX2611采用4引脚SOT143封装,所需电路板空间很小。
应用
- 全球定位系统(GPS)
- ISM无线装置
- 陆地移动无线装置
- 卫星接收机
- 机顶盒
- TV调谐器
- 无线局域网(WLAN)
- 无线本地环路(WLL)
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX2611EUS+ | 4-SOT_23-N/A | ||
MAX2611EUS+T | 4-SOT_23-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX2611EUS+ | 量产 | |
MAX2611EUS+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max2611的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论