MAX2601
量产3.6V、1W RF功率晶体管,适合900MHz应用
- 产品模型
- 2
产品详情
- 低电压:采用1节锂离子电池或3节镍镉/镍氢电池供电
- DC到微波工作范围
- 900MHz时输出功率为1W
- 片内二极管实现准确偏置(MAX2602)
- 低成本硅双极性技术
- 不需要负偏置或电源开关
- 高效率:58%
MAX2601/MAX2602是针对便携式蜂窝和无线设备应用优化的射频功率晶体管,采用三节NiCd/NiMH电池或一节锂离子电池供电。当针对恒定包络应用(例如FM或FSK)进行偏置时,这些晶体管可使用3.6V电源提供1W的RF功率,效率为58%。对于NADC (IS-54)操作,它们使用4.8V电源以-28dBc的ACPR提供29dBm。
MAX2601是一款高性能硅双极性RF功率晶体管。MAX2602包括一个高性能硅双极性RF功率晶体管,以及一个与功率晶体管的热特性和工艺特性相匹配的偏置二极管。该二极管用于搭建一个偏置网络,在温度发生变化时准确控制功率晶体管的集电极电流。
MAX2601/MAX2602可用作分立式或模块式功率放大器的末级。借助硅双极性技术,可以无需像GaAsFET功率放大器所要求的那样使用电压逆变器和序列电路。此外,也不需要通过漏极开关来关断MAX2601/MAX2602。这就从两个方面增加了工作时间:一是降低了系统寿命终止电池电压,二是消除了漏极开关器件带来的功率浪费。
MAX2601/MAX2602采用散热增强型8引脚SO封装,仅筛选后支持扩展温度范围(-40°C至+85°C)。
应用
- 915MHz ISM发送器
- AMPS蜂窝电话
- CDPD调制解调器
- 数字蜂窝电话
- 陆地移动无线装置
- 微蜂窝GSM (5类功率)
- 窄带PCS (NPCS)
- 双向寻呼
参考资料
数据手册 2
应用笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX2601ESA+ | 8-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX2601ESA+T | 8-SOIC_N-150_MIL |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2601的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论