MAX25400

量产

汽车级高速USB 2.0保护器

尺寸最小的高压车载USB 2.0数据线保护器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 针对USB性能进行优化
    • 两个3.3Ω (典型值) RON的USB 2.0数据开关
    • 支持480Mbps、12Mbps或1.5Mbps USB 2.0工作
    • 9ms故障恢复时间
  • 支持汽车环境下的可靠性要求
    • HVD+和HVD-输出提供对电池短路和对BUS短路保护
    • 经过测试满足ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD标准
    • 12引脚(3mm x 3mm) TQFN-EP封装
    • -40°C至+105°C工作温度范围
    • 经过AEC-Q100认证
MAX25400
汽车级高速USB 2.0保护器
MAX2540010418.png
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX25400EVKIT

MAX25400 评估套件

特性和优点

  • 保护D+和D-信号,可承受高达18V过压和ESD事件
  • 提供USB BUS欠压锁定
  • 支持480Mbps USB数据传输
  • 低导通电阻
    • D+和D-:3.3Ω (典型值)
  • 低电平有效FAULT指示输出信号
  • USB供电
  • 完全装配并经过测试
  • 评估MAX25400 IC,器件采用12引脚TQFN封装

产品详情

MAX25400评估板(EV kit)用于演示MAX25400汽车级高速USB 2.0保护器开关IC,提供过压保护(OVP)、静电放电(ESD)保护以及欠压锁定(OCP),支持汽车级USB应用。

器件保护D+和D-数据线不受过压条件的影响,例如对电池短路和ESD事件。通过低电平有效的FAULT报警输出信号可监测到所有故障。

器件可支持高达480Mbps的高速USB差分(D+和D-)信号传输,内置3.3Ω(典型值)低RON数据开关。评估板由USB BUS供电,板载MAX15007A汽车级稳压器作为IN基准电压。

应用

  • 汽车USB保护

MAX25400EVKIT
MAX25400 评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max25400的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览