MAX25240

推荐新设计使用

适合汽车应用的2V至36V、6A降压-升压转换器

业界为数不多集成H桥开关的6A汽车降压-升压转换器

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 符合严格的汽车质量要求和可靠性要求
    • 输入工作电压范围为2V至36V,支持冷启动操作
    • 耐受高达42V的输入瞬变电压
    • EN引脚兼容高达42V
    • 输入限流值:8.2A/10A(典型)
    • 固定和可调输出电压选项
    • -40°C至+125°C 1级汽车应用温度范围
  • 通过AEC-Q100认证的高集成度和散热增强型封装可缩减BOM成本和电路板空间
    • 集成式FET H桥架构
    • 2.1MHz/400kHz/200kHz开关频率选项
    • 锁相环(PLL)频率同步
    • 采用散热增强型22引脚FC2QFN封装
  • 低静态电流满足严格的OEM电流要求
    • 待机模式下的静态电流:95μA
    • 关断电流:10μA(最大值)
  • 在开关频率下,EMI排放量降低
    • 通过SPS引脚启用/禁用扩频功能
  • 保护功能可提高系统可靠性
    • 电源欠压保护和热保护
    • 提供输出PGOOD指示器、过压和短路保护
MAX25240
适合汽车应用的2V至36V、6A降压-升压转换器
MAX25239-MAX25240 Block Diagram MAX25239-MAX25240 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
内部电源开关升降压稳压器 2
MAX20039 推荐新设计使用 汽车应用、2V至36V、2.2MHz、0.6A/1.2A升/降压转换器,集成H桥架构
MAX20040 推荐新设计使用 汽车应用、2V至36V、2.2MHz、0.6A/1.2A升/降压转换器,集成H桥架构
外部电源开关升降压控制器 1
MAX20048 量产 汽车应用、40V、55µA IQ、2.2MHz、H桥、升/降压控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

评估套件

MAX25240EVKIT

MAX25239、MAX25240评估套件

特性和优点

  • 集成功率FET的高压降压转换器
  • 可充分缩小电路板占用面积
  • 在降压和升压工作区域之间无缝转换
  • 输入电源电压范围:4.5V至40V
  • 初始启动后输入范围扩展为低至2V
  • 在高达4.5A的输出电流下提供11.5V输出
  • 可通过外部电阻在3.3V和20V之间调节输出电压
  • 输出电压精度:±2%
  • 跳跃模式操作可提高轻负载条件下的效率
  • 频率同步输入
  • 扩频使能输入
  • 降压-升压使能输入
  • 电压监测PGOOD输出
  • 在关键节点上提供跳线和测试点,用于简化评估
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX25240评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的应用电路,可简化MAX25240 400MkHz、36V降压-升压转换器的评估。所有已安装元件的额定值都在汽车温度范围内。内含各种用于评估的测试点和跳线。

该标准评估套件预安装了MAX25240AFFF/VY+(11.5V、400kHz),也可用于评估其他MAX25240型号版本,只需做少许的元件改动,详见MAX25240评估套件物料清单。

 

应用

  • ADAS ECU
  • 车身电子设备
  • 信息娱乐系统
  • 负载点电源
  • 启停系统

MAX25240EVKIT
MAX25239、MAX25240评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max25240的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览