MAX20040
推荐新设计使用汽车应用、2V至36V、2.2MHz、0.6A/1.2A升/降压转换器,集成H桥架构
业界首款2MHz汽车应用升/降压转换器,2V冷启动至VBATT无缝工作
- 产品模型
- 7
产品详情
- 符合严格的汽车质量要求和可靠性要求
- 输入工作电压范围为2V至36V,支持冷启动操作
- 耐受高达40V的输入瞬变电压
- EN引脚兼容3.3V至40V电压
- 0.6A(最大值)输出电流(MAX20039)
- 1.2A(最大值)输出电流(MAX20040)
- –40°C至+125°C汽车温度范围
- AEQ-100
- BOM成本更低,板面积更小,但效率更高
- 集成式FET半桥架构
- 固定输出电压
- 20引脚SWTQFN封装
- 低静态电流有助于设计人员满足严格的OEM电流要求(仅适用于B和D版本)
- 待机模式下的静态电流为52µA
- 关断模式下的静态电流为10µA(最大值)
- 具有高开关频率,支持小型外部组件
- 200kHz至2.2MHz工作频率
- 跳跃模式,能够实现高效的低功耗运行(仅适用于B和D版本)
- 固定频率PWM模式
- 外部频率同步
- 在开关频率下,EMI排放量降低
- 可启用或者禁用扩频功能
MAX20039/MAX20040 IC是小尺寸、同步升/降压型转换器家族,集成高边和低边开关。MAX20040在2V至36V输入电压下,提供高达1.2A电流,空载时的静态电流仅为52μA。IC输出电压精度高达±2%。通过PGOOD信号,可监测电压质量。
MAX20039/40提供5V固定输出电压和4.0V至12V可编程输出电压。详细情况请参考定购信息。频率可在220kHz至2.2MHz范围内调节,允许使用较小的外部元件、降低输出纹波,以及保证无AM干扰。MAX20040B和MAX20040D提供静态电流仅为52uA的跳脉冲模式。IC可工作在扩频调制模式,将调制频率引起的EMI辐射发射降至最低。
MAX20039/MAX20040采用小尺寸(4mm x 4mm)、20引脚、侧面可润湿TQFN封装,使用极少的外部元件。
应用
- 车身电子
- 信息娱乐系统
- 负载点(POL)电源
- 同轴电缆供电(POC)
- 启停系统
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX20040ATPA/VY+T | 20-LFCSP_SS-4X4X0.75 | ||
MAX20040BATPA/VY+ | 20-LFCSP_SS-4X4X0.75 | ||
MAX20040BATPA/VY+T | 20-LFCSP_SS-4X4X0.75 | ||
MAX20040BATPB/VY+ | 20-LFCSP_SS-4X4X0.75 | ||
MAX20040BATPB/VY+T | 20-LFCSP_SS-4X4X0.75 | ||
MAX20040DATPA/VY+ | 20-LFCSP_SS-4X4X0.75 | ||
MAX20040DATPA/VY+T | 20-LFCSP_SS-4X4X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-Sim评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20040的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论