MAX250
MAX250
量产5V、隔离型、RS-232驱动器/接收器
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 隔离式数据接口
- +5V单电源
- 使用低成本光耦合器
- 关断模式下功耗为5µW
- 支持2个发射器和2个接收器
MAX250和MAX251芯片组构成了完整的电气隔离RS-232双路发射器/接收器的核心。许多功能都可以集成在两个芯片上,使得隔离式数字接口的成本和复杂性大大降低。只需四个低成本光耦合器、四个电容、一个二极管和一个小型壶形磁芯型变压器,即可组成一个完整的19.2k波特率收发器。使用高速光耦合器可以实现更快的数据速率。除了光耦合器的驱动和接收电路外,该芯片组还包含一个推挽式变压器驱动器,用于为接口的隔离侧供电。
其他便捷的特性包括+5V单电源供电、低功耗关断模式和用于三态操作的输出使能控制。MAX250和MAX251采用14引脚DIP、14引脚小型和20引脚无引脚芯片载体封装。
MAX252在单个封装中集成了RS-232通信所需的所有元件。
应用
- 桥式接地差速器
- 模拟电路的数据链路
- 高噪声数据通信
- 工业通信
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX250CPD+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX250CSD+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX250CSD+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX250EPD+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX250ESD+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX250ESD+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 1, 2020 - 1702R ASSEMBLY |
||
MAX250CSD+ | 量产 | |
MAX250CSD+T | 量产 | |
8月 18, 2021 - 1702RN ASSEMBLY |
||
MAX250ESD+ | 量产 | |
5月 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
MAX250ESD+ | 量产 | |
MAX250ESD+T | 量产 | |
8月 18, 2021 - 1702RA ASSEMBLY |
||
MAX250ESD+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max250的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论