MAX22881

推荐新设计使用

超低功耗、4通道增强型数字隔离器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超低功耗
    • VDD = 3.3V时,DC条件下每通道9.6μA
    • VDD = 3.3V时,100kbps速率下每通道13.2μA
    • VDD == 3.3V时,1Mbps速率下每通道47.6μA
  • 宽工作电压范围:1.71V至5.5V
  • 为数字信号提供增强型电气隔离
    • 可耐受GNDA和GNDB之间1.2μs/50μs波形的±10kV浪涌
    • 高CMTI性能(200kV/μs,最小值)
    • MAX22440-MAX22442采用16引脚QSOP封装:
      • 3000VRMS 隔离电压持续60s (VISO)
      • 445VRMS 连续工作电压(VIOWM)
    • MAX22840-MAX22842采用16引脚宽体SOIC封装:
      • 5000VRMS 隔离电压持续60s (VISO)
      • 848VRMS 连续工作电压(VIOWM)
    • MAX22880-MAX22882采用20引脚SSOP封装:
      • 3750VRMS 隔离电压持续60s (VISO)
      • 784VRMS 连续工作电压(VIOWM)
  • 安全法规认证
    • UL的UL1557认证(申请中)
    • VDE 0884-11强化绝缘(申请中)
    • CSA IEC 62368-1和IEC 61010-1(申请中)
  • 传输延迟和抖动双低
    • 最大数据速率高达10Mbps
    • VDD = 3.3V时传输延迟为43.8ns(典型值)
    • 时钟抖动RMS为35.0ps(典型值)
MAX22881
超低功耗、4通道增强型数字隔离器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
MAX22441EVKIT

MAX22441 评估套件

特性和优点

  • 超低功耗工作
  • 数据传输速率高达 10Mbps
  • MAX22440 具有 4:0 通道配置
  • MAX22441 具有 3:1 通道配置
  • MAX22442 具有 2:2 通道配置
  • SMA 连接器用于连接外部设备
  • 宽电源电压范围:1.71V 至 5.5V
  • 确保提供高达 3kVRMS 隔离,持续 60 秒
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 经过验证的 PCB 布局

产品详情

MAX22440-MAX22442 评估套件(EV 套件)设计可靠,用于评估 MAX22440-MAX22442、MAX22840-MAX22842 和 MAX22880-MAX22882,这是一个超低功耗、四通道增强型数字隔离器系列,分别采用 16 引脚 QSOP、16 引脚 WSOIC 或 20 引脚 SSOP 封装。有两种类型的评估板,支持该系列采用 4/0、3/1 或 2/2 通道配置的所有型号。MAX22441CEEVKIT# 是一款全面装配并经过测试的电路板,并配有 MAX22441CAEE+(图 1)。MAX2244XEEVKIT# 是一块未装配 U1 的通用电路板,便于用户从 MAX22440-MAX22442 系列中选择套件(图 2)。两款评估板仅支持 16 引脚 QSOP 封装类型。评估套件选项参见表 1。

MAX22840-MAX22842 和 MAX22880-MAX22882 与 MAX22440-MAX22442 功能相当,但分别采用 16 引脚 WSOIC 和 20 引脚 SSOP 封装。两个评估套件可用于评估 MAX22840-MAX22842 和 MAX22880-MAX22882 的功能和电气性能。

这些评估套件应采用两种独立的隔离电源供电,标称输出电压范围为 1.71V 至 5.5V。为了在两侧之间没有任何隔离的情况下评估器件的电气参数,也可以使用单电源。

MAX2244XEEVKIT# 未填充 U1,支持以下数字隔离器:MAX22440CAEE+、MAX22440FAEE+、MAX22441CAEE+、MAX22441FAEE+、MAX22442CAEE+ 和 MAX22442FAEE+。

MAX22441EVKIT
MAX22441 评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX22881的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览