MAX22665

推荐用于新设计

快速、低功耗的六通道增强型数字隔离器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • /V 类套件已获得 AEC-Q100 认证
  • 为数字信号提供增强型电气隔离
    • 具有 8mm 爬电距离和间隙的 16 引脚宽 SOIC
    • 5 kVRMS 耐受时间可达 60s (VISO)
    • 可持续耐受 848VRMS (VIOWM)
    • 可耐受 GNDA 和 GNDB 之间 1.2/50µs 波形的 ±12.8kV 浪涌
    • 高 CMTI 性能(50kV/μs,典型值)
  • 低功耗
    • VDD = 1.8V 时,1Mbps 速率下每通道 0.71mW
    • VDD = 3.3V 时,1Mbps 速率下每通道 1.34mW
    • VDD = 1.8V 时,100Mbps 速率下每通道 3.21mW
  • 低传播延迟和低抖动
    • 最大数据速率高达 200Mbps
    • VDD = 3.3V 时,低传播延迟为 7ns(典型值)
    • 时钟抖动 RMS 为 11.1ps(典型值)
  • 安全法规认证
    • UL 参照 UL1577
    • cUL 参照 CSA 公告 5A
    • VDE 0884-11 强化绝缘(待定)
MAX22665
快速、低功耗的六通道增强型数字隔离器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
MAX2256XAEVKIT

MAX22163−MAX22166、MAX22563−MAX22566、MAX22663−MAX22666评估套件

特性和优点

  • 广泛的数据传输速率范围:DC至200Mbps
  • MAX22563为3:3通道配置、MAX22564为4:2通道配置、MAX22565为5:1通道配置,MAX22566为6:0通道配置
  • SMA连接器便于连接到外部设备
  • 宽电源电压范围:1.71V至5.5V
  • 支持高达3.75kVRMS隔离,持续60秒
  • 工作温度范围:–40°C至+125°C
  • 经过验证的PCB布局

产品详情

MAX22563−MAX22566评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX22563−MAX22566,这是一个增强型、六通道、电气数字隔离器系列,采用20引脚SSOP封装。提供两种类型的评估板以支持MAX22563−MAX22566系列的不同通道方向配置和可选输出默认设置。MAX22565CAEVKIT#已装配完成且经过测试,并配有MAX22565CAAP+(图1)。MAX2256XAEVKIT#是一块未填充U1的通用电路板,便于用户从MAX22563−MAX22566系列中选择器件(图2)。两个评估板仅支持20引脚SSOP封装类型。评估套件选项参见表1。

MAX22163−MAX22166和MAX22663−MAX22666在功能上等同于MAX22563−MAX22566,但封装类型不同。MAX22163−MAX22166采用16引脚QSOP封装,而MAX22663−MAX22666采用16引脚宽体SOIC封装。MAX22563−MAX22566评估套件可用于评估整个器件系列的功能和电气性能。

这些评估套件应采用两种独立的隔离电源供电,标称输出电压范围为1.71V至5.5V。为了在两侧之间没有任何隔离的情况下评估器件的电气参数,也可以使用单电源。

MAX2256XAEVKIT#未填充U1,支持以下数字隔离器:MAX22563BAAP+、MAX22563CAAP+、MAX22564BAAP+、MAX22564CAAP+、MAX22565BAAP+、MAX22565CAAP+、MAX22566BAAP+、MAX22566CAAP+。

应用

  • 汽车电子
  • 电池管理系统(BMS)
  • 充电器
  • 混合动力电动汽车
  • 逆变器

MAX2256XAEVKIT
MAX22163−MAX22166、MAX22563−MAX22566、MAX22663−MAX22666评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX22665的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览