MAX22565
MAX22565
推荐新设计使用快速、低功耗的六通道增强型数字隔离器
速度和功耗达到业界先进水平的增强型数字隔离器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- /V类器件获得了AEC-Q100认证
- 为数字信号提供增强型电气隔离
- 采用20-SSOP封装,爬电距离和电气间隙为5.5mm
- 可耐受3.75kVRMS,持续60秒(VISO)
- 可持续耐受784VRMS (VIOWM)
- 可耐受GNDA和GNDB之间1.2/50μs波形的±12.8kV浪涌
- 高CMTI性能(50kV/μs,典型值)
- 低功耗
- VDD = 1.8V时,1Mbps速率下每通道0.71mW
- VDD = 3.3V时,1Mbps速率下每通道1.34mW
- VDD = 1.8V时,100Mbps速率下每通道3.21mW
- 传输延迟和抖动双低
- 最大数据速率高达200Mbps
- VDD = 3.3V时,传输延迟低至7ns(典型值)
- 时钟抖动RMS为11.1ps(典型值)
- 安全法规认证(申请中)
- UL参照UL1577
- cUL参照CSA公告5A
- VDE 0884-11强化绝缘
MAX22563−MAX22566是一个快速、低功耗的6通道增强型数字电气隔离器系列,采用Maxim Integrated专有工艺技术。所有器件均具有增强型隔离功能,可耐受3.75kVRMS 额定电压持续60秒。汽车级和通用器件的额定工作环境温度为-40°C至+125°C。
这些器件在具有不同电源域的电路之间传输数字信号,在1Mbps速率下每通道功耗低至0.71mW(1.8V电源)。低功耗特性有助于降低系统功耗、提高可靠性并实现紧凑型设计。
这些器件的最大数据速率为25Mbps或200Mbps,并提供用户可选的默认高电平或默认低电平输出。这些器件的传输延迟和时钟抖动双低,有助于减少系统延迟。
此外,这些器件每侧配备独立的1.71V至5.5V电源,因此很适合用作电平转换器。
MAX22563有三个通道以一个方向传输信号,另外三个通道以相反方向传输信号;MAX22564有四个通道以一个方向传输信号,另外两个通道以相反方向传输信号;MAX22565有五个通道以一个方向传输信号,另外一个通道以相反方向传输信号;MAX22566的所有六个通道都以一个方向传输信号。
应用
- 汽车电子
- 混合动力电动汽车
- 充电器
- 电池管理系统(BMS)
- 逆变器
- 工业
- 隔离式SPI、RS-232/422/485、CAN、数字I/O
- 现场总线通信
- 电机控制
- 医疗系统
参考资料
数据手册 1
安全和法规认证 1
视频 1
安全和法规认证 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX22565CAAP+ | 20-SSOP-5.30_MM | ||
MAX22565CAAP+T | 20-SSOP-5.30_MM |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max22565的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论