MAX22519
MAX22519
推荐新设计使用自供电、双通道、3.5kVRMS数字隔离器
简化隔离诊断监控功能
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 小巧的器件提供稳健可靠的保护
- 集成隔离现场端电源
- 集成数字电气隔离功能
- 通过外部串联电阻提供集成浪涌和短路保护
- 24VAC短路保护
- ±1kV线对地和±2kV线对线浪涌耐受能力(1.2/50µs波形)
- 紧凑型8引脚宽体SOIC封装(5.5mm爬电距离)
- 为数字信号提供稳健的电气隔离
- 3.5kVRMS隔离电压持续 60s (VISO)
- 445VRMS连续工作电压 (VIOWM)
- 设计灵活性
- 220μA现场端电源外部负载能力
- 3V至5.5V逻辑端电源
- 工作温度范围:–40°C至+125°C
MAX22517–MAX22519均为双通道数字电气隔离器,采用Maxim的专有工艺技术,隔离器中集成了现场端电源。现场端电源由逻辑端使用集成隔离式DC-DC转换器提供。当现场端的电力需求较小时,这种方法无需使用笨重且昂贵的外部隔离电源。该系列中的所有器件均具有基本隔离功能,可耐受3.5kVRMS的额定电压持续60s,或以445VRMS的额定电压持续运行。如果MAX22517–MAX22519的每路输入均连接一个电阻,则这些隔离器的输入可耐受输入之间高达±2kV的1.2/50µs浪涌脉冲(共模),或输入与现场地之间高达±1kV的浪涌脉冲(差分),以及对24VAC的连续短路。MAX22517–MAX22519为工业物联网、工业网络系统和楼宇自动化等应用提供了紧凑可靠且经济高效的解决方案。
隔离器的两侧均由逻辑端的3.0V至5.5V单电源供电,同时也可设置输出逻辑电平。MAX22517–MAX22519的两个通道都是将数据从现场端传输到逻辑端,并且始终处于使能状态。当相应的输入为高电平时,每个输出为高电平;当相应的输入为低电平时,每个输出为低电平。
这些器件可提供推挽或开漏输出,默认输出状态为逻辑高电平(推挽版本)或高阻态(开漏版本)。默认状态是器件的电源域欠压或输入开路时的输出状态。与每个选项相关的产品型号,请参见订购信息。MAX22517–MAX22519系列的所有器件均采用8引脚宽体SOIC封装,爬电距离和电气间隙为5.5mm。封装材料的相对漏电起痕指数(CTI)较低,为400,这使其在爬电距离表中处于II组等级。所有器件的额定工作环境温度范围为-40°C至+125°C。
应用
- 工业物联网
- 工业网络系统
- 楼宇自动化
- 医疗设备
参考资料
数据手册 1
安全和法规认证 1
视频 1
安全和法规认证 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX22519AWA+ | 8-SOIC_W-300_MIL | ||
MAX22519AWA+T | 8-SOIC_W-300_MIL |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max22519的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论