MAX22517

推荐新设计使用

自供电、双通道、3.5kVRMS数字隔离器

简化隔离诊断监控功能

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 小巧的器件提供稳健可靠的保护
    • 集成隔离现场端电源
    • 集成数字电气隔离功能
    • 通过外部串联电阻提供集成浪涌和短路保护
      • 24VAC短路保护
      • ±1kV线对地和±2kV线对线浪涌耐受能力(1.2/50µs波形)
    • 紧凑型8引脚宽体SOIC封装(5.5mm爬电距离)
  • 为数字信号提供稳健的电气隔离
    • 3.5kVRMS隔离电压持续 60s (VISO)
    • 445VRMS连续工作电压 (VIOWM)
  • 设计灵活性
    • 220μA现场端电源外部负载能力
    • 3V至5.5V逻辑端电源
    • 工作温度范围:–40°C至+125°C
MAX22517
自供电、双通道、3.5kVRMS数字隔离器
MAX22517, MAX22518, MAX22519: Functional Diagrams
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
MAX22518EVKIT

MAX22517/MAX22518/MAX22519的评估套件

特性和优点

  • 自生型隔离式现场端电源VDDF
  • 2个单向通道,带输入电荷泵(MAX22517和MAX22518),提供开漏输出(MAX22518和MAX22519)
  • 通过板载元件提供浪涌和短路保护
    • 24VAC短路保护
    • ±1kV线对地和±2kV线对线浪涌耐受能力(1.2/50µs波形)
  • 便于连接外部设备的端子板和测试点
  • 逻辑端单电源VDDL, 电压范围为3V至5.5V
  • 确保提供高达 3.5kVRMS隔离,持续60s
  • 工作温度范围:–40°C to +125°C
  • 经过验证的PCB布局

产品详情

MAX22518评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX22517–MAX22519系列自供电、双通道、3.5kVRMS 数字隔离器。借助评估套件,可通过端子板或测试点轻松访问两个通道。也可以使用测试点访问隔离的现场端电源 VDDF。评估套件包括必要的外部元件,用于演示器件的浪涌性能(1.2/50µs),输入和现场地之间高达±1kV(差分),或输入之间高达±2kV(共模)。

MAX22518评估套件支持MAX22517–MAX22519系列的所有三种型号。可通过逻辑端输出(OUT1L和OUT2L)的跳线连接或断开上拉电阻,具体取决于U1提供开漏输出还是推挽输出。该评估板采用宽体8引脚SOIC封装,爬电距离和电气间隙为5.5mm。评估套件的更多详情参见表1。

MAX22518评估套件(MAX22518EVKIT#)已装配完成且经过测试,并配备了MAX22518AWA+(图1)。该评估板还支持MAX22517AWA+和MAX22519AWA+,但需要用户更换U1。详情请参见表1,以及MAX22518EVKIT#部分的评估MAX22517和MAX22519。

评估套件由逻辑端的单电源VDDL供电,电压范围为3V至5.5V。现场端电源 VDDL由器件产生,标称电压为3.3V。逻辑端接地(GNDL)与现场端接地(GNDF)隔离,支持高达445VRMS的连续工作电压差。为了在两侧之间没有任何隔离的情况下评估器件的电气参数,可以在GNDL和GNDF之间共享一个公共地。

注意:订购评估套件时,如果MAX22518AWA+不适用,请申请获取能够焊接至PCB的适用MAX22517–MAX22519 IC样片。

应用

  • 楼宇自动化
  • 工业物联网
  • 工业网络系统
  • 医疗设备

MAX22518EVKIT
MAX22517/MAX22518/MAX22519的评估套件
MAX22518EVKIT: Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max22517的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览