MAX2248
量产1.9GHz功率放大器
具有数字电源控制功能的先进DECT PA
- 产品模型
- 2
产品详情
- 频率范围:1880MHz–1930MHz
- +20dBm高输出功率
- 2位数字电源控制:四个输出电平
- 105mA低工作电流
- 0.5µA低功耗关断模式电流
- +2.7V至+5V单电源供电
- 小型3mm x 3mm、16引脚TQFN封装
MAX2248是一款单电源、低压功率放大器(PA) IC,专为1880MHz至1930MHz频段的应用而设计。该PA在超高功率模式下提供+20dBm (100mW)的输出功率。
该PA包含一个数字功率控制电路,明显简化了对输出功率的控制。提供四个数控输出功率电平:+4dBm至+20dBm。数字输入控制PA的活动状态或关断工作模式。在关断模式下,电流可降至0.5µA。
MAX2248集成了RF输入和级间匹配功能,简化了IC的应用。此外还采用与温度和电源无关的偏置设计,从而在所有工作条件下都能提供稳定的性能。
该IC采用+2.7V至+5V单电源供电。不需要负偏置电压。在超高功率水平下,电流消耗为105mA。
该器件采用3mm x 3mm、16引脚TQFN封装。
应用
- 1.9GHz DECT(无线电话和无线耳机)
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX2248ETE+ | 16-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX2248ETE+T | 16-LFCSP-3X3X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
MAX2248ETE+ | 量产 | |
MAX2248ETE+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
IBIS 模型 1
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2248的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论