MAX22444
MAX22444
推荐新设计使用增强型、快速、低功耗、四通道数字隔离器
业界最快的低功耗增强型数字隔离器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 为高速数字信号提供增强型电气隔离
- 数据速率高达200Mbps
- 可承受5kVRMS达60s (VISO)
- 连续承受1500VRMS (VIOWM)
- GNDA和GNDB之间可承受±12.8kV浪涌,1.2/50μs波形
- 高CMTI (50kV/μs,典型值)
- 低功耗
- 0.74mW/通道 @ 1Mbps,VDD = 1.8V
- 1.4mW/通道 @ 1Mbps,VDD = 3.3V
- 3.2mW/通道 @ 100Mbps,VDD = 1.8V
- 多种选项,支持各种应用
- 2种最高速率(200Mbps、25Mbps)
- 3种方向配置
- 高电平有效或低电平有效使能输入
- 2种固定输出默认状态(高/低电平)或引脚可选(M/N版本)
MAX22444–MAX22446为增强型、快速、低功耗、4通道数字隔离器,采用Maxim专有的工艺技术。这些器件为工作在不同电源域的电路提供数字信号传输,在1Mbps数据速率下,每通道功耗只有0.74mW(1.8V电源)。该家族的所有器件提供增强型隔离,可承受5kVRMS额定电压长达60秒。
MAX22444–MAX22446家族提供各种单向通道配置,支持任何形式的4通道设计,包括SPI、RS-485和数字I/O应用。MAX22445R/S/U/V的A侧输出使能为低电平有效,由于CS信号可直接使能隔离器的MISO信号,是SPI总线隔离端口的理想选择。MAX22444-MAX22446家族中的其他型号输出为传统的高电平有效。
MAX22444–MAX22446M/N所有通道始终使能,但输出默认状态可选。
器件可提供25Mbps或200Mbps最大数据速率,默认高电平或低电平输出。默认状态指未施加输入时或输入开路时的输出状态。不同选项对应的后缀,请参考定购信息和选型指南。隔离器每侧提供独立的1.71V至5.5V供电引脚,可同时用作电平转换器。
MAX22444–MAX22446家族的所有器件均采用16引脚宽体SOIC封装,爬电距离和间隙为8mm。封装材料的最小相对漏电起痕指数(CTI)仅为400V,具有双流的爬电距离指标。所有器件工作环境温度为-40°C至+125°C。
![]() | ![]() |
应用
- 电池管理
- 工业自动化现场通信
- 隔离型RS-485/RS-422、CAN
- 隔离SPI接口
- 医疗系统
参考资料
数据手册 1
安全和法规认证 1
视频 1
安全和法规认证 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX22444CAWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX22444CAWE+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX22444FAWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX22444FAWE+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max22444的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论