MAX22420

推荐用于新设计

超低功耗双通道增强型数字隔离器

超低功耗和高CMTI性能的数字隔离器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超低功耗
    • VDD = 3.3V时,DC条件下每通道11.4µA
    • VDD = 3.3V时,100kbps速率下每通道15.4µA
    • VDD = 3.3V时,1Mbps速率下每通道54.7µA
  • 支持宽电源电压范围:1.71V至5.5V
  • 为数字信号提供增强型电气隔离
    • 采用4mm爬电距离和间隙的8-NSOIC封装,3kVRMS耐受持续时间可达60秒(VISO),并可持续耐受445VRMS (VIOWM)
    • 采用爬电距离和电气间隙为8mm的8-WSOIC封装,5kVRMS耐受持续时间可达60秒(VISO),并可持续耐受848VRMS (VIOWM)
    • 可耐受GNDA和GNDB之间1.2/50µs波形的±10kV浪涌
    • 高CMTI性能(200kV/µs,最小值)
  • 传输延迟和抖动双低
    • 最大数据速率高达10Mbps
    • VDD = 3.3V时的传输延迟低至51ns(典型值)
    • 时钟抖动RMS为15.4ps(典型值)
  • 安全法规认证
    • UL参照UL1577
    • cUL参照CSA公告5A
    • VDE 0884-11强化绝缘(申请中)
    • IECEx和ATEX本质安全(IS):Sira 0518 II 1G Ex ia IIC Ga(申请中)
MAX22420
超低功耗双通道增强型数字隔离器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
MAX2242XSEVKIT

MAX22420/MAX22421/MAX22820/MAX22821评估套件

特性和优点

  • 超低功耗工作
  • 数据传输速率高达10Mbps
  • MAX22420采用2:0通道配置,MAX22421采用1:1通道配置
  • SMA连接器便于连接到外部设备
  • 宽电源电压范围:1.71V至5.5V
  • 支持高达3kVRMS隔离,持续60秒
  • 温度范围:-40°C至+125°C
  • 经过验证的PCB布局

产品详情

MAX22420/MAX22421评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX22420/1和MAX22820/1,这是一个超低功耗、双通道增强型数字隔离器系列,分别采用8引脚NSOIC或8引脚WSOIC封装。提供两种类型的评估板,支持该系列采用1/1和2/0配置的所有型号。MAX22421BSEVKIT#已装配完成且经过测试,并配有MAX22421BASA+(图1)。MAX2242XSEVKIT#是一块未装配U1的通用电路板,便于用户从MAX22420/MAX22421系列中选择器件(图2)。两款评估板仅支持8引脚NSOIC封装类型。评估套件选项参见表1。

MAX22820/MAX22821与MAX22420/MAX22421功能相当,但采用8引脚WSOIC封装。两个评估套件可用于评估MAX22820/MAX22821的功能和电气性能。

这些评估套件应采用两种独立的隔离电源供电,标称输出电压范围为1.71V至5.5V。为了在两侧之间没有任何隔离的情况下评估器件的电气参数,也可以使用单电源。

MAX2242XSEVKIT#未填充U1,支持以下数字隔离器:MAX22420BASA+、MAX22420CASA+、MAX22420EASA+、MAX22420FASA+、MAX22421BASA+、MAX22421CASA+、MAX22421EASA+和MAX22421FASA+。

应用

  • 4-20mA环路过程控制
  • 电池管理
  • 紧凑微型PLC
  • 寄生供电应用

eval board
MAX22421BSEVKIT

MAX22420/MAX22421/MAX22820/MAX22821评估套件

特性和优点

  • 超低功耗工作
  • 数据传输速率高达10Mbps
  • MAX22420采用2:0通道配置,MAX22421采用1:1通道配置
  • SMA连接器便于连接到外部设备
  • 宽电源电压范围:1.71V至5.5V
  • 支持高达3kVRMS隔离,持续60秒
  • 温度范围:-40°C至+125°C
  • 经过验证的PCB布局

产品详情

MAX22420/MAX22421评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX22420/1和MAX22820/1,这是一个超低功耗、双通道增强型数字隔离器系列,分别采用8引脚NSOIC或8引脚WSOIC封装。提供两种类型的评估板,支持该系列采用1/1和2/0配置的所有型号。MAX22421BSEVKIT#已装配完成且经过测试,并配有MAX22421BASA+(图1)。MAX2242XSEVKIT#是一块未装配U1的通用电路板,便于用户从MAX22420/MAX22421系列中选择器件(图2)。两款评估板仅支持8引脚NSOIC封装类型。评估套件选项参见表1。

MAX22820/MAX22821与MAX22420/MAX22421功能相当,但采用8引脚WSOIC封装。两个评估套件可用于评估MAX22820/MAX22821的功能和电气性能。

这些评估套件应采用两种独立的隔离电源供电,标称输出电压范围为1.71V至5.5V。为了在两侧之间没有任何隔离的情况下评估器件的电气参数,也可以使用单电源。

MAX2242XSEVKIT#未填充U1,支持以下数字隔离器:MAX22420BASA+、MAX22420CASA+、MAX22420EASA+、MAX22420FASA+、MAX22421BASA+、MAX22421CASA+、MAX22421EASA+和MAX22421FASA+。

应用

  • 4-20mA环路过程控制
  • 电池管理
  • 紧凑微型PLC
  • 寄生供电应用

MAX2242XSEVKIT
MAX22420/MAX22421/MAX22820/MAX22821评估套件
MAX22421BSEVKIT
MAX22420/MAX22421/MAX22820/MAX22821评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX22420的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览