MAX22346

推荐用于新设计

增强型、快速、低功耗、四通道、3.75kVRMS数字隔离器

业界最快的低功耗增强型数字隔离器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 支持快速数字信号的增强电隔离
    • 数据率高达200Mbps
    • 可承受3.75kVRMS达60s (VISO)
    • 连续承受784VRMS (VIOWM)
    • GNDA和GNDB之间可承受±10kV浪涌,1.2/50μs波形
    • 高CMTI (50kV/μs,典型值)
  • 低功耗
    • 0.74mW/通道 @ 1Mbps,VDD = 1.8V
    • 1.4mW/通道 @ 1Mbps,VDD = 3.3V
    • 3.2mW/通道 @ 100Mbps,VDD = 1.8V
  • 多种选项,支持较宽应用范围
    • 2种最大数据率(200Mbps、25Mbps)
    • 3种方向配置
    • 高电平有效或低电平有效使能输入
    • 引脚可选默认输出状态(高/低电平)
MAX22346
增强型、快速、低功耗、四通道、3.75kVRMS数字隔离器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

MAX2234XSEVKIT

MAX22344/MAX22345/MAX22346评估套件

特性和优点

  • 较宽传输数据率范围(从DC至200Mbps)
  • 四路单向通道,3种不同的通道方向配置
  • SMA连接器便于连接外部设备
  • 1.71V至5.5V较宽输入电源范围
  • 高达3.75kVRMS隔离耐压,可持续60s
  • -40°C至+125°C温度范围
  • 经过验证的PCB布局

产品详情

MAX22344–MAX22346评估套件(EV kits)提供经过验证的设计,用于评估MAX22344–MAX22346增强型、四通道、数字电隔离器。提供两种类型的评估板,用于支持MAX22344–MAX22346家族中不同的通道方向配置和不同的ENA极性。MAX22345CSEVKIT#已完全装配并经过测试,且已安装MAX22345CAAP+;MAX2234XSEVKIT#为通用电路板,U1未安装,允许用户选择MAX22344-MAX22346家族中的器件。两款评估板均支持宽体20引脚SSOP封装类型。 评估套件应由两个独立的隔离电源供电,标称输出范围为1.71V至5.5V。为评估器件在两侧无任何隔离条件下的电气参数,也可使用单电源供电。

MAX2234XSEVKIT#未安装U1,支持以下数字隔离器:MAX22344BAAP+、MAX22344CAAP+、MAX22345BAAP+、MAX22345CAAP+、MAX22345RAAP+、MAX22345SAAP+、MAX22346BAAP+、MAX22346CAAP+。较宽传输数据率范围(从DC至200Mbps)

应用

  • 电池管理
  • 工业自动化现场通信
  • 隔离型RS-485/RS-422、CAN
  • 隔离SPI接口
  • 医疗系统

MAX22345CSEVKIT

MAX22344/MAX22345/MAX22346评估套件

特性和优点

  • 较宽传输数据率范围(从DC至200Mbps)
  • 四路单向通道,3种不同的通道方向配置
  • SMA连接器便于连接外部设备
  • 1.71V至5.5V较宽输入电源范围
  • 高达3.75kVRMS隔离耐压,可持续60s
  • -40°C至+125°C温度范围
  • 经过验证的PCB布局

产品详情

MAX22344–MAX22346评估套件(EV kits)提供经过验证的设计,用于评估MAX22344–MAX22346增强型、四通道、数字电隔离器。提供两种类型的评估板,用于支持MAX22344–MAX22346家族中不同的通道方向配置和不同的ENA极性。MAX22345CSEVKIT#已完全装配并经过测试,且已安装MAX22345CAAP+;MAX2234XSEVKIT#为通用电路板,U1未安装,允许用户选择MAX22344-MAX22346家族中的器件。两款评估板均支持宽体20引脚SSOP封装类型。 评估套件应由两个独立的隔离电源供电,标称输出范围为1.71V至5.5V。为评估器件在两侧无任何隔离条件下的电气参数,也可使用单电源供电。

MAX2234XSEVKIT#未安装U1,支持以下数字隔离器:MAX22344BAAP+、MAX22344CAAP+、MAX22345BAAP+、MAX22345CAAP+、MAX22345RAAP+、MAX22345SAAP+、MAX22346BAAP+、MAX22346CAAP+。较宽传输数据率范围(从DC至200Mbps)

应用

  • 电池管理
  • 工业自动化现场通信
  • 隔离型RS-485/RS-422、CAN
  • 隔离SPI接口
  • 医疗系统

MAX2234XSEVKIT
MAX22344/MAX22345/MAX22346评估套件
MAX22345CSEVKIT
MAX22344/MAX22345/MAX22346评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX22346的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览