MAX22345
MAX22345
推荐用于新设计增强型、快速、低功耗、四通道、3.75kVRMS数字隔离器
业界最快的低功耗增强型数字隔离器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 支持快速数字信号的增强电隔离
- 数据率高达200Mbps
- 可承受3.75kVRMS达60s (VISO)
- 连续承受784VRMS (VIOWM)
- GNDA和GNDB之间可承受±10kV浪涌,1.2/50μs波形
- 高CMTI (50kV/μs,典型值)
- 低功耗
- 0.74mW/通道 @ 1Mbps,VDD = 1.8V
- 1.4mW/通道 @ 1Mbps,VDD = 3.3V
- 3.2mW/通道 @ 100Mbps,VDD = 1.8V
- 多种选项,支持较宽应用范围
- 2种最大数据率(200Mbps、25Mbps)
- 3种方向配置
- 高电平有效或低电平有效使能输入
- 引脚可选默认输出状态(高/低电平)
MAX22344–MAX22346为增强型、快速、低功耗、4通道数字隔离器,采用Maxim专有的工艺技术。这些器件在不同电源域的电路之间传输数字信号,在1Mbps数据率(1.8V电源电)下的功耗只有0.74mW每通道。该家族中的所有器件具有增强的隔离性能,可承受额定3.75kVRMS隔离电压(长达60秒)。
MAX22344–MAX22346家族提供所有可能的单向通道配置,支持任何形式的4通道设计,包括SPI、RS-485和数字I/O应用。MAX22345R/S的A侧输出使能为低电平有效,由于CS信号可直接使能隔离器上的MISO信号,使其成为在共用SPI总线上进行端口隔离的理想选择。MAX22344–MAX22346家族中的其他全部输出使能为传统的高电平有效。
器件可提供25Mbps或200Mbps最大数据率,以及可选默认输出状态。默认状态是未施加输入时或输入开路时的输出状态。关于每种选项相关的后缀,请参见定购信息和选型指南。隔离器每侧具有1.71V至5.5V独立电源,使器件也适合用作电平转换器。
MAX22344–MAX22346家族中的全部器件均采用20引脚SSOP封装,爬电距离和间隙为5.5mm。所有器件的额定工作环境温度为-40°C至+125°C。
应用
- 电池管理
- 工业自动化现场通信
- 隔离型RS-485/RS-422、CAN
- 隔离SPI接口
- 医疗系统
参考资料
数据手册 1
安全和法规认证 1
视频 1
3rd Party Solutions 1
解决方案设计及宣传手册 1
安全和法规认证 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX22345SAAP+ | 20-SSOP-5.30_MM | ||
MAX22345SAAP+T | 20-SSOP-5.30_MM |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX22345的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论