MAX22245
MAX22245
推荐用于新设计增强型、快速、低功耗、双通道数字隔离器
业界速度最快、功耗最低的增强型数字隔离器
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 支持快速数字信号的增强电隔离
- 宽体8引脚SOIC封装,8mm爬电距离和间隙
- 数据率高达200Mbps
- 可承受5kVRMS达60s (VISO)
- 连续承受1500VRMS (VIOWM)
- GNDA和GNDB之间可承受±10kV浪涌,1.2/50µs波形
- 高CMTI (50kV/µs,典型值)
- 低功耗
- 0.76mW/通道 @ 1Mbps,VDD = 1.8V
- 1.42mW/通道 @ 1Mbps,VDD = 3.3V
- 3.2mW/通道 @ 100Mbps,VDD = 1.8V
- 多种选项,支持较宽应用范围
- 2种最大数据速率(200Mbps、25Mbps)
- 2种通道传输方向配置
- 2种默认状态(高或低电平)
MAX22245/MAX22246为双通道、增强型、快速、低功耗数字隔离器系列产品,采用Maxim拥有的专利工艺技术。这些器件在不同电源域的电路之间传输数字信号;1Mbps数据率(1.8V电源)下,每通道功耗只有0.76mW。该家族中的所有器件提供增强隔离度,可承受额定5kVRMS电压,长达60秒。
MAX22245的两路通道在相同方向传输数据。MAX22246的两路通道以相反方向传输数据,非常适合收发器Tx和Rx线路的隔离。
器件可提供25Mbps或200Mbps最大数据率,以及默认高电平或低电平输出,默认状态指的是未施加输入时或输入开路时的输出状态。关于每种选项相关的后缀,请参见定购信息和选型指南。隔离器每侧具有1.71V至5.5V的独立电源,也使器件适用于电平转换器。
MAX22245/MAX22246家族采用8引脚宽体SOIC封装,爬电距离和间隙为8mm。封装材料的最小相对漏电起痕指数(CTI)为400,使其具有二级爬电距离指标。所有器件的额定工作环境温度为-40°C至+125°C。
应用
- 汽车
- null
- 充电器
- null
- null
参考资料
数据手册 1
安全和法规认证 1
视频 2
安全和法规认证 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX22245BAWA+ | 8-SOIC_W-300_MIL | ||
MAX22245BAWA+T | 8-SOIC_W-300_MIL | ||
MAX22245FAWA+ | 8-SOIC_W-300_MIL | ||
MAX22245FAWA+T | 8-SOIC_W-300_MIL | ||
MAX22245FAWA/V+ | 8-SOIC_W-300_MIL | ||
MAX22245FAWA/V+T | 8-SOIC_W-300_MIL |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX22245的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论