MAX22191

量产

寄生供电数字输入

业界最小、高可靠数字输入方案

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高度集成,提高电路设计灵活性
    • 250ns (最大值)响应时间
    • 通过现场侧输入寄生供电
    • 光隔离器源出电流输入
    • 光隔离器吸电流输入
    • 逻辑器件吸电流输入
    • 测试脉冲输入
    • 降低功耗和减少发热
      • 限流输入
      • 高可靠设计
        • -60V至+60V输入电压范围
        • -40°C至+125°C工作温度范围
MAX22191
寄生供电数字输入
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX22191PMB

MAX22191外设模块

特性和优点

  • 很容易评估MAX22191
  • 隔离、寄生供电和逻辑供电电路,方便评估
  • 经过验证的PCB布局
  • 支持USB2PMB2#或USB2GPIO#适配器和Munich GUI软件

产品详情

MAX22191PMB#外设模块提供评估MAX22191寄生供电数字输入器件所必须的硬件。关于MAX22191 IC工作的详细信息,请参阅IC的数据手册。PMB具有两个电路:一个用于隔离寄生供电电路(使用光隔离器),一个用于由低压逻辑电源供电的24V输入信号。

模块具有不同的使用方式。Maxim销售低成本USB2PMB1#、USB2PMB2#和USB2GPIO#适配器电路板,可使用Munich GUI软件通过USB电缆通信。电路板不包括该适配器。也可使用任意带有Pmod™兼容12引脚连接器的微控制器或FPGA。用户的另一个选择是通过临时接线将其系统连接到连接器X1上的引脚。对于后两种选项,用户需要编写自己的控制软件。

Pmod PCB的尺寸只有42mm长 x 20mm宽,宽度取决于X1连接器的尺寸。

应用

  • 流源出输入
  • 独立的隔离输入
  • 工业自动化
  • 电机控制
  • 过程自动化

MAX22191EVKIT

MAX22191 评估板

特性和优点

  • 24V和48V电路,方便评估
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX22191评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX22191数字输入在光隔离器中的功能。评估板具有两个电路:一个用于24V数字输入信号,另一个用于48V输入信号。

应用

  • 楼宇自动化
  • 工业自动化
  • 过程自动化
  • 可编程逻辑控制器

MAX22191PMB
MAX22191外设模块
MAX22191EVKIT
MAX22191 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX22191的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览