MAX22026F
MAX22026F
推荐新设计使用小尺寸、隔离型、半双工RS-485/RS-422收发器,带有AutoDirection (自动选向)控制
微小、隔离型RS-485/RS-422收发器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 高度集成降低总体方案尺寸
- 完全隔离、半双工RS-485/RS-422接收器
- 小尺寸、8引脚、宽体SOIC封装(5.5mm爬电距离)
- 集成保护,确保可靠通信
- 驱动器输出/接收器输入上具有±10kV ESD (HBM)保护
- 3.5kVRMS隔离耐压,可持续60秒(VISO)
- 630VPEAK最大重复峰值隔离电压(VIORM)
- 445VRMS最大连续工作隔离电压(VIOWM)
- 支持灵活的系统设计
- 摆率限制驱动器的最大数据率为0.5Mbps (MAX22025/MAX22027)
- 16Mbps最大数据率(MAX22026/MAX22028)
- 自动选项功能省去DE和RE (低电平有效)控制信号
MAX22025-MAX22028小尺寸隔离型RS-485/RS-422收发器,为器件的电缆侧(RS-485/RS-422驱动器/接收器侧)和UART侧之间提供3.5kVRMS电隔离。对于端口间地电位差较大的情况,通过隔离断开接地环路降低噪声,提高通信性能。器件支持高达0.5Mbps或16Mbps的可靠通信。
MAX22025-MAX22028采用Maxim专有的自动选向(AutoDirection)控制,这种架构使器件适合多种应用,例如隔离RS-485端口,此时驱动器输入与驱动器使能信号配合使用驱动差分总线。
MAX22025/MAX22027的限摆率驱动器可降低EMI,并减小由于不恰当的端接电缆引起的反射,能够实现最大0.5Mbps的无误码数据传输。MAX22026/MAX22028驱动输出不限制摆率,允许传输速率高达16Mbps。
器件处于驱动使能状态时,MAX22025/MAX22026的接收器输出不跟随(VA-VB)。MAX22027/MAX22028的接收器输出始终跟随(VA-VB)。
驱动器输出和接收器输入具有高达±10kV对电缆侧GNDB的静电放电(ESD)保护,符合人体模式(HBM)要求。MAX22025-MAX22028采用小尺寸、8引脚、宽体SOIC封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
应用
- 电表
- 工业自动化设备
- 可编程逻辑控制器
- HVAC
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX22026FAWA+ | 8-SOIC_W-300_MIL | ||
MAX22026FAWA+T | 8-SOIC_W-300_MIL |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max22026f的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论