MAX22025

推荐用于新设计

小尺寸、隔离型、半双工RS-485/RS-422收发器,带有AutoDirection (自动选向)控制

微小、隔离型RS-485/RS-422收发器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高度集成降低总体方案尺寸
    • 完全隔离、半双工RS-485/RS-422接收器
    • 小尺寸、8引脚、宽体SOIC封装(5.5mm爬电距离)
  • 集成保护,确保可靠通信
    • 驱动器输出/接收器输入上具有±10kV ESD (HBM)保护
    • 3.5kVRMS隔离耐压,可持续60秒(VISO)
    • 630VPEAK最大重复峰值隔离电压(VIORM)
    • 445VRMS最大连续工作隔离电压(VIOWM)
  • 支持灵活的系统设计
    • 摆率限制驱动器的最大数据率为0.5Mbps (MAX22025/MAX22027)
    • 16Mbps最大数据率(MAX22026/MAX22028)
    • 自动选项功能省去DE和RE (低电平有效)控制信号
MAX22025
小尺寸、隔离型、半双工RS-485/RS-422收发器,带有AutoDirection (自动选向)控制
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

MAX2202XEVKIT

MAX22025, MAX22026, MAX22027, MAX22028评估套件

特性和优点

  • 采用3.3V单电源供电
  • 接线端子连接器方便评估RS-485
  • 3500VRMS隔离耐压,可持续60s
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX2202XEVKIT#评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的PCB,用于演示MAX22028隔离型RS-485收发器的功能,器件带有自动选向功能。评估套件采用3.3V单电源供电,具有板载隔离电源为电路的二次侧供电。

MAX2202X评估套件已安装MAX22028。评估板也可用于评估MAX22025、MAX22026和MAX22027。

应用

  • HVAC
  • 工业自动控制
  • 可编程逻辑控制器
  • 电表

MAX2202XEVKIT
MAX22025, MAX22026, MAX22027, MAX22028评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX22025的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览