MAX2181A

量产

FM汽车级低噪声放大器

更小BOM、更低成本、具有可编程触发点和增益

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • +5V供电
  • 集成AGC功能,省去外部PIN二极管
  • 高动态范围
  • 低噪声,-3dB噪声系数
  • 低成本外部BOM
  • 小型封装(3mm x 3mm TQFN)
  • 集成功率检测器
MAX2181A
FM汽车级低噪声放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX2181AEVKIT

MAX2181A 评估板

特性和优点

  • 易于评估MAX2181A
  • RF输入和输出匹配至50Ω
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX2181A评估板(EV kit)简化MAX2181A FM低噪声放大器的评估。评估板支持测试器件的特性和性能,且不要求附加支持电路或软件。信号输入和输出使用SMA连接器,便于连接RF测试设备。

评估板已完全装配,器件已安装在电路板,采用支持美国FM广播频段的匹配元件。

应用

  • 汽车有源天线
  • 汽车无线音响单元

MAX2181AEVKIT
MAX2181A 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2181A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览