MAX2181

量产

车载FM低噪声放大器

高度集成的FM可变增益、低噪声放大器,理想用于车载FM及FM分集天线

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • +6V至+24V供电范围
  • 内部集成AGC电路,节省外部PIN管
  • 宽动态范围
  • 3dB低噪声系数
  • 缩减BOM
  • 集成热保护
  • 小型封装(3mm x 3mm TQFN)
  • 集成旁路开关和线性稳压器
  • 集成功率检测器
  • 集成天线检测
MAX2181
车载FM低噪声放大器
MAX2181: Simplified Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX2181EVKIT

MAX2181评估套件

特性和优点

  • 轻松评估MAX2181
  • +6V至+24V单电源供电
  • RF输入和输出匹配至50Ω
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX2181评估套件(EV套件)简化了MAX2181 FM低噪声放大器的评估。该评估套件可以测试器件的特性和性能,并且不需要额外的支持电路或软件。信号输入和输出采用SMA连接器,便于连接RF测试设备。

该评估套件与板载器件一起装配完成,并包含适用于美国FM广播频段的输入匹配元件。

 

应用

  • 汽车有源天线

MAX2181EVKIT
MAX2181评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max2181的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览