MAX2180A
量产AM/FM汽车天线低噪声放大器
具有可调增益控制的、业界领先的AM/FM LAN,节省空间、降低成本并改进功能
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- +6V至+24V供电范围
- 集成AGC省去了外部PIN二极管
- 宽动态范围
- 低噪声,噪声系数低于3dB
- 较少的外部BOM
- 集成热保护
- 小封装(4mm x 4mm TQFN)
- 集成调整管和线性稳压器
- 集成功率检测
- 集成天线检测
MAX2180A是一款高度集成的AM/FM可变增益、低噪声放大器,理想用于汽车天线设计。器件具有独立的AM和FM信号路径,每个通道提供30dB增益范围,由独立的片上功率检测器控制。AM信号通道覆盖148kHz至30MHz输入频率范围,而FM信号通道覆盖65MHz至162.5MHz频率范围。
器件内部集成一个稳压器和调整管,允许工作在+6V至+24V电池电压范围。在极端条件下,片上热保护电路自动限制结温。
器件提供小尺寸、4mm x 4mm TQFN封装,工作在扩展工业级温度范围(-40°C至+85°C)。
应用
- 汽车有源天线
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX2180AETG/V+ | 24-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX2180AETG/V+T | 24-LFCSP-4X4X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2180A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论