MAX20807
推荐新设计使用8A、3MHz、2.7V 至 16V、降压开关稳压器
使用紧凑、快速的开关调节器缩小新电源设计占用空间
- 产品模型
- 2
产品详情
- 功率密度高,元件数量少
- 单电源操作,并集成用于偏置生成的 LDO
- 紧凑型 3.0mm x 2.5mm、14 引脚、FC2QFN 封装
- 内部补偿
- 宽工作范围
- 2.7V 至 16V 输入电压范围
- 0.5V 至 5.8V 输出电压范围
- 可配置开关频率:500kHz 至 3MHz
- 结温范围:–40°C 至 +150°C
- 两个 Pin-Strap 编程引脚用于选择不同的配置
- 优化的性能和效率
- 峰值效率为 92%,VDDH = 12V、VOUT = 1.8V 且 fSW = 1MHz
- 可选 AMS 可改善负载瞬态
- 可选 DCM 可提高轻负载效率
MAX20807 是一款完全集成式高效降压型 DC-DC 开关稳压器。它能够在 2.7V 至 16V 的输入电源下运行,输出可在 0.5V 至 5.8V 之间调节,提供高达 8A 的负载电流。
该套件的开关频率可在 500kHz 至 3.0MHz 之间进行配置,并能够优化解决方案的尺寸和性能设计。
MAX20807 采用具有内部补偿的固定频率和电流模式控制。MAX20807 具有可选的高级调制方案 (AMS),可提供更好的动态负载瞬态性能。该套件还采用可选的断续导电模式 (DCM) 操作来提高轻负载效率。
通过将引脚搭接电阻从 PGM_ 引脚连接到地可以选择操作设置和可配置功能。MAX20807 具有内部 1.8V LDO 输出,为栅极驱动器和内部电路供电 (VCC)。
MAX20807 集成了多种保护功能,包括正负过流保护、输出过压保护和过温保护,可确保设计稳定可靠。
MAX20807 采用紧凑型 3.0mm x 2.5mm FC2QFN 封装,支持 -40°C 至 +150°C 工作结温。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX20807TFD+ | N/A | ||
MAX20807TFD+T | N/A |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-Sim评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20807的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论