MAX20463A

推荐新设计使用

汽车应用USB Type-A至Type-C端口转换器,带保护功能

利用微小尺寸方案将Type-A USB端口转换为USB Type-C端口

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 符合USB Type-C R1.3规范,集成VBUS 放电
    • USB Type-C 1.5A和3.0A DFP控制器
    • Type-C限流降低VBUS压差
  • 与音响主机保护器协同保护
    • HVBUS上具有对电池短路和对地短路保护,并报告上行保护器
    • 高精度USB总线正向电流门限
    • 28mΩ (典型值)低RON USB电源开关
  • 可靠的设计保证汽车系统及便携式设备在汽车环境下的安全
    • 可选屏蔽层短路至电池检测和外部FET控制
    • CC1和CC2输出上具有总线短路保护
    • IEC 61000-4-2 4级ESD保护(HVBUS、CC1、CC2、SENSE)
  • 3mm x 3mm、12引脚TDFN封装
  • -40°C至+105°C工作温度范围
  • 经过AEC-Q100认证
MAX20463A
汽车应用USB Type-A至Type-C端口转换器,带保护功能
MAX20463, MAX20463A: Functional Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX20463AEVKIT

MAX20463A 评估套件

特性和优点

  • 可配置充电检测模式:USB-C 3.0A、1.5A
  • 高边USB电源保护开关
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20463A评估板(EV kit)用于演示MAX20463A小尺寸、集成USB Type-C™方案,适用于车载收音机、导航、连接器、USB音响、信息娱乐系统等应用。器件提供单芯片方案,将现有下行端口从支持USB-A连接器转换为支持USB Type-C连接器。

器件集成USB Type-C接口,用于控制USB Type-C连接器中新的配置通道(CC)。可充当下行端口(DFP),支持1.5A和3.0A VBUS限流。MAX20463A支持BC1.2和Apple充电规定,通过上行模块中的主机枚举器进行控制。

集成高边电源开关对器件提供故障保护,允许上游5V电源检测并处理绝大多数故障条件。从而避免冲突,即上游5V电源和MAX20463A检测到相同故障并同时尝试处理这一故障。

BIAS电路用于解决车载USB充电应用中常见的瞬态条件。器件在CC连接过程中保持电源开启状态,即使由于过流或者其他低压条件造成VBUS短时间跌落。端口能够保持通电的时间可由模块设计工程师配置,为上游5V电源检测和处理故障提供所需时间。器件保持通电的时间取决于BIAS电容的大小,电容至少为22µF,但可以大于该值。器件及其方案电路符合USBIF规范,支持对地短路响应。

MAX20463A为汽车应用USB保护器,集成USB屏蔽层对电池短路保护。当客户的便携设备电缆连接到汽车的Type-C端口,或者电缆的远端插入到12V点烟器(配件端口),连接到12V中心端子,会发生USB屏蔽层与电池短路。这种情况会造成大电流通过USB电缆,损坏设备。如果点烟器保险丝的响应时间不够快,甚至会造成电缆燃烧。MAX20463A利用其SENSE引脚检测这类故障(屏蔽层短路至电池),利用GDRV引脚控制N沟道MOSFET,阻断电流。

器件和评估板利用4.75V至7V的VBUS电压供电。

评估板使能MAX20463A CC电流指示的测试和配置,由CC_SEL引脚完成这一操作。通过跳线J6将CC_SEL引脚连接到BIAS或GND,选择两种不同的电流水平(参见表1)

评估板配置为3A输出电流,包括3m长的USB电缆,可演示与上行电压补偿电源配合使用,例如MAX16984、MAX16987、MAX20037或MAX20038。

应用

  • 汽车应用下行USB模块
  • 汽车应用USB固定式电缆外壳

MAX20463EVKIT

MAX20463 评估套件

特性和优点

  • 可配置充电检测模式:USB-C 3.0A、1.5A
  • 高边USB电源保护开关
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20463评估套件(EV kit)用于演示MAX20463,器件为小尺寸、集成USB Type-C™方案,适用于汽车无线电、导航、联通性、USB音响主机和信息娱乐系统应用。器件提供单片式方案,将现有下行端口从支持USB-A连接器转换为支持USB Type-C连接器。

器件具有集成USB Type-C接口,用于控制USB Type-C连接器中新的配置通道(CC)。器件支持下行端口(DFP),支持VBUS限流值,包括1.5A和3.0A。MAX20463支持BC1.2和Apple充电技术,通过上行模块中的主机仿真器进行控制。

集成高边电源开关对器件提供故障保护,允许上游5V电源检测绝大多数故障条件并进行处理。这样可避免冲突,以免上游5V电源和MAX20463检测到相同故障并同时尝试解决。

BIAS电路提供汽车USB充电应用中常见的瞬态条件方案。器件在CC连接过程中仍然保持较短时间的通电状态,即使由于过流造成VBUS下降或者其他低电压条件。端口能够保持通电的时间可由模块设计师配置,为上游5V电源检测和处理故障提供所需时间。器件保持通电的时间取决于BIAS上的电容大小,电容必须至少为22µF,但可以大于该值。器件及其方案电路符合USBIF规范,支持对地短路响应。

应用

  • 汽车应用下行USB模块
  • 汽车应用USB固定式电缆外壳

MAX20463AEVKIT
MAX20463A 评估套件
MAX20463EVKIT
MAX20463 评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max20463a的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览