MAX20461
MAX20461
推荐新设计使用汽车应用高电流降压型转换器,具有USB保护/主机充电器
业界首款汽车应用单芯片USB Type-C充电枚举器,带Buck转换器
- 产品模型
- 10
Viewing:
产品详情
- 直接从车载电池到便携式设备的C型单片机解决方案
- MAX20461:USB Type-C兼容DFP控制器,带VCONN保护
- MAX20461A:USB Type-C兼容DFP控制器
- 1GHz带宽USB 2.0数据交换机
- 4.5V至28V输入(40V负载转储),同步降压转换器
- 5V至7V,3A输出能力
- 便携式设备的最佳USB充电和通信
- 用户可编程电压增益可调节输出,电缆电阻高达474mΩ
- 用户可编程USB电流限制
- 适用于USB3应用的C型电缆方向指示器
- 支持USB BC1.2 CDP和SDP模式
- 兼容USB随身携带规范和Apple CarPlay®
- 低噪声功能可防止干扰AM波段和便携式设备
- 固定频率310kHz至2.2MHz操作
- 空载时固定PWM选项
- 扩频降低EMI
- 频率驻车的SYNC输入/输出
- 稳健设计确保车辆系统和便携式设备在汽车环境中的安全
- VBUS、HVD±引脚对蓄电池短路保护
- CC1和CC2耐受20V瞬态
- 通过I²C总线进行高级诊断
- ±25kV空气/±8kV触点ISO 10605(330pF,2kΩ)*
- ±15kV空气/±8kV接触IEC 61000-4-2(150pF,330Ω)*
- ±15kV空气/±8kV触点(330pF,330Ω)*
- 超温保护、报警和智能电流折返
- -40°C至+125°C工作温度范围
MAX20461集成3A汽车级高效降压型转换器、USB主机/BC1.2主机充电适配器仿真器以及高带宽USB保护开关,适用于汽车USB 2.0主机应用。器件也包括USB负载电流检测放大器和可配置反馈调节电路,自动补偿汽车应用中常见的固定式电缆上的电压降。器件利用内部固定峰值电流门限和用户可配置的外部USB负载电流检测门限限制USB负载电流。
MAX20461优化用于高频操作,包括从310kHz至2.2MHz的可编程频率选项,允许根据应用要求优化效率、噪声和电路板空间。完全同步DC-DC转换器集成高边和低边MOSFET、外部SYNC输入/输出,可配置为扩频操作。
MAX20461支持灵活的配置和高级诊断选项,适用于独立式和监控式应用。器件可通过外部编程电阻和/或内部I²C总线进行编程。
MAX20461采用小尺寸、5mm x 5mm、32引脚TQFN封装。器件设计用于最大程度减少要求的外部元件和布局面积。
应用
- 汽车连通性/远程信息处理
- 车载无线电与导航
- 主机用USB接口
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX20461AATJM/V+ | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX20461AATJM/V+T | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX20461AATJM/VY+ | 32-LFCSP_SS-5X5X0.75 | ||
MAX20461AATJM/VY+T | 32-LFCSP_SS-5X5X0.75 | ||
MAX20461AATJP/V+ | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX20461AATJP/V+T | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX20461ATJA/V+ | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX20461ATJA/V+T | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX20461ATJD/V+ | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX20461ATJD/V+T | 32-LFCSP-5X5X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 25, 2022 - 2254 WAFER FAB |
||
MAX20461AATJM/V+ | 量产 | |
MAX20461AATJM/V+T | 量产 | |
MAX20461AATJM/VY+ | 量产 | |
MAX20461AATJP/V+ | 量产 | |
MAX20461AATJP/V+T | 量产 | |
MAX20461ATJA/V+ | 量产 | |
MAX20461ATJA/V+T | 量产 | |
MAX20461ATJD/V+ | 量产 | |
MAX20461ATJD/V+T | 量产 | |
4月 27, 2024 - 2419B ASSEMBLY |
||
MAX20461AATJM/VY+ | 量产 | |
MAX20461AATJM/VY+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max20461的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论