MAX20459

量产

带USB-C专用充电端口的汽车级大电流降压转换器

高集成度汽车级USB Type-C充电枚举器和降压转换器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 直接通过汽车电池向便携式设备供电的单芯片Type-C解决方案
    • USB Type-C兼容DFP控制器
    • 集成 iPhone®/iPad®、 Samsung® 和BC1.2 DCP充电器检测功能
    • 4.5V至28V输入(40V负载突降)、同步降压转换器
    • 5V至7V、3A输出能力
    • 独立设备,或提供I2C 配置选项和故障自动恢复功能
  • 优化便携式设备的USB充电和通信
    • 用户可编程电压增益可针对高达474mΩ的线缆电阻调节输出
    • 用户可编程USB限流
  • 低噪声特性可防止干扰AM频段和便携式设备
    • 310kHz至2.2MHz固定工作频率
    • 提供空载时固定PWM选项
    • 通过扩频降低EMI
    • 通过SYNC输入/输出实现频率同步
  • 稳健的设计确保车辆系统和便携式设备在汽车环境中安全运行
    • VBUS、HVD±引脚提供电池短路保护
    • ±15kV气隙放电/±8kV接触放电ISO 10605(330pF,330Ω)*
    • ±15kV气隙放电/±8kV接触放电ISO 10605(330pF,2kΩ)*
    • ±15kV气隙放电/±8kV接触放电IEC 61000-4-2(150pF,330Ω)*
    • 过温保护、警告和智能电流折返功能
    • 通过AEC-Q100认证
    • 工作温度范围:–40°C至+125°C
MAX20459
带USB-C专用充电端口的汽车级大电流降压转换器
MAX2045910417.png
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX20459EVKIT

MAX20459评估套件

特性和优点

  • 可配置的充电检测模式
    • USB-C 3.0A, 1.5A, 0.5A
    • USB-IF BC1.2 DCP
    • Apple 2.4A, 1.0A
    • Samsung 2.0A
    • 中国YD/T 1591-2009充电规范
  • 通过集成DC-DC转换器(275kHz - 2.2MHz)自动调整USB电压
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX20459评估套件(EV套件)用于演示MAX20459汽车级大电流、高效降压DC-DC转换器,该转换器集成USB Type-C DFP控制器和主机-充电器-适配器仿真功能,并提供ESD和电池短路保护。

MAXMAX20459集成主机充电器端口检测电路,符合USB Type-C规范、USB-IF BC1.2电池充电规范、 Apple iPod/iPhone/iPad®和 Samsung®充电检测端接电阻以及中国电信行业标准YD/T 1591-2009。

MAX20459是一款降压、同步、DC-DC转换器,可在高达28V的连续电压下工作,并针对高达40V的负载突降瞬变提供保护功能。该转换器的频率可编程范围为275kHz至2.2MHz,并可连续提供3A电流。

MAX20459采用两级热管理来限制最高芯片温度。在第一级设计中,当芯片温度超过130°C(典型值)时,独立器件会减少Type-C握手并降低直流电流限制。如果芯片温度继续上升并超过165°C(典型值),第二级设计会触发DC-DC关断。

该评估套件配有一个独立使能的MAX20459ATJC/V+,可通过下拉电阻进行配置。I2C 器件(MAX20459ATJA/V+)支持灵活的配置、详细的故障诊断,通过访问片上ADC可获取芯片温度、输出电压和输出电流报告。通过使用Maxim MINIQUSB模块以及提供的示例GUI,可以轻松访问 I2C 功能。

MAX20459EVKIT
MAX20459评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max20459的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览