MAX20432

不推荐用于新设计

面向安全应用的四路/三路输出微型PMIC

符合ASIL C标准的四路输出/三路输出PMIC,集成看门狗,适用于ADAS应用

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 小巧尺寸融合多种功能
    • 高达2.5A的同步高压降压转换器
      • 输入电压范围:3.5V至40V
      • 输出电压为3.3V
    • 5V同步500mA升压转换器
    • 高达3A的双通道(MAX20431)/单通道(MAX20432)同步降压转换器
      • 0.5V至3.6875V,步进为12.5mV
    • 灵活的电源时序控制器
    • 可编程质询/响应或窗口看门狗
    • 两个免费可编程欠压/过压电压监视器
      • 0.8V至3.9875V,步进为12.5mV
    • I2C 超快速模式兼容接口,提供分组差错校验选项(PEC)
    • 带扩频选项的2.1MHz内部操作
    • RESET 输出
    • 电流模式、强制PWM操作
  • 高精度符合ASIL应用要求
    • 输出电压精度:±1.5%
    • ±1%欠压/过压监测
    • MAXQ电源架构
  • 诊断和冗余电路
    • 符合ASIL C标准
    • 冗余基准电压源
    • BIST诊断
    • 针对开路引脚提供故障安全功能
    • 复位时进行短路引脚检测
  • 安装ID位置检测
  • 性能稳定,适合汽车环境
  • 过温和短路保护
  • 5mm x 5mm、可湿侧面TQFN封装
  • -40°C至+125°C 1级汽车应用温度范围
MAX20432
面向安全应用的四路/三路输出微型PMIC
提问

参考资料

数据手册 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX20431EVSYS

MAX20431评估套件

特性和优点

  • 集成IC充分缩小了电路板面积和布局
  • 输入电压范围:3.5V至36V
  • 可通过I2C实现用户可编程设置
  • 质询/响应或简单的窗口看门狗
  • 具有扩频选项的2.1MHz固定频率切换
  • 通过低电平有效RESET引脚和I2C状态寄存器监控状态
  • 装配完成且经过测试
  • 包含汽车级元件且经过验证的PCB布局

产品详情

MAX20431评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的应用电路,适用于MAX20431高效四路输出PMIC。该评估套件可在3.5V至36V的正常输入电压范围内进行所有的满载条件下输出测试。该IC具有两种看门狗工作模式:质询/响应模式和简单窗口模式,也可以将其禁用以简化评估。必须使用I2C通信来配置MAX20431并监控错误。MINIQUSB或MAX32625PICO等PC至I2C接口以及用于读取和写入I2C寄存器的软件(如简单的I2C)可简化测试。

 

应用

  • 先进驾驶辅助系统(ADAS)

MAX20431EVKIT

MAX20431评估套件

特性和优点

  • 集成IC充分缩小了电路板面积和布局
  • 输入电压范围:3.5V至36V
  • 可通过I2C实现用户可编程设置
  • 质询/响应或简单的窗口看门狗
  • 具有扩频选项的2.1MHz固定频率切换
  • 通过低电平有效RESET引脚和I2C状态寄存器监控状态
  • 装配完成且经过测试
  • 包含汽车级元件且经过验证的PCB布局

产品详情

MAX20431评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的应用电路,适用于MAX20431高效四路输出PMIC。该评估套件可在3.5V至36V的正常输入电压范围内进行所有的满载条件下输出测试。该IC具有两种看门狗工作模式:质询/响应模式和简单窗口模式,也可以将其禁用以简化评估。必须使用I2C通信来配置MAX20431并监控错误。MINIQUSB或MAX32625PICO等PC至I2C接口以及用于读取和写入I2C寄存器的软件(如简单的I2C)可简化测试。

 

应用

  • 先进驾驶辅助系统(ADAS)

MAX20431EVSYS
MAX20431评估套件
MAX20431EVKIT
MAX20431评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20432的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览