MAX20410

推荐新设计使用

具有10μA静态电流和双相能力的车用类36V、8A/10A全集成降压转换器

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 小尺寸的高功率DC/DC转换器
    • 工作输入电压范围:3.0V至36V
    • 集成高侧和低侧FET
    • 8A/10A最大输出电流
    • 400kHz和2.1MHz固定频率选项
    • 固定的2.5ms软启动时间
    • 34ns最短导通时间
    • 具有400kHz的可编程0.8V至10V输出、具有2.1MHz的0.8V至6V输出或固定输出选项
    • 输出电压精度:±1.8%
    • 对称和平衡的SUP和PGND引脚布局可实现出色的EMI性能
    • 耐热增强型3.5mm x 3.75mm、17引脚FC2QFN封装
  • 在所有负载范围内保持高效率
    • 跳跃模式下的静态电流为10μA
    • 在12VIN/5VOUT/2.1MHz时效率高达94.3%
    • 在12VIN/5VOUT/400kHz时效率高达95.6%
  • 高达20A负载能力的双相操作
    • 频率同步输入/输出
    • 主从之间180º错相
    • 动态均流
  • 适用于汽车环境
    • 强制PWM和跳跃模式操作
    • 具有低压差电压的99%占空比操作
    • 支持42V负载突降
    • 扩频选项
    • 电源良好指示
    • 过温和短路保护
    • –40°C至+125°C汽车温度范围
    • 通过AEC-Q100认证
  • 可扩展的电源解决方案
    • 尺寸与MAX20404/MAX20405/MAX20406兼容
MAX20410
具有10μA静态电流和双相能力的车用类36V、8A/10A全集成降压转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

评估套件

eval board
MAX20408EVKIT

MAX20408/MAX20410评估套件

特性和优点

  • 输入电压范围:3V至36V
  • 输出电压:3.3V/5V固定和0.8V至10V可调范围
  • 提供高达8A/10A的电流
  • 频率同步输入
  • 使能输入
  • 支持扩频
  • 提供电压监测PGOOD输出
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX20408/MAX20410评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估具有10µA静态电流的MAX20408/MAX20410汽车级同步降压转换器。该评估套件预安装了MAX20410AFOB/VY+ (400kHz)或MAX20408AFOE/VY+ (2.1MHz),以及用于评估的各种测试点和跳线。该评估套件的输出电压固定为3.3V,只需做少许的元件改动即可轻松配置为0.8V至10V。

该评估套件可在3V至36V的输入电压范围内提供高达8A/10A的电流。输出电压质量可以通过观察PGOOD信号来监测。

 

应用

  • 汽车ADAS和其他安全关键应用
  • 汽车高功率传感器融合
  • 车载信息娱乐系统
  • 分布式直流电源系统
  • 导航和无线电主机

eval board
MAX20410EVKIT

MAX20408/MAX20410评估套件

特性和优点

  • 输入电压范围:3V至36V
  • 输出电压:3.3V/5V固定和可调(0.8V至10V)
  • 提供高达8A/10A的电流
  • 频率同步输入
  • 使能输入
  • 支持扩频
  • 提供电压监测PGOOD输出
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX20408/MAX20410评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估具有10µA静态电流的MAX20408/MAX20410汽车同步降压型转换器。该评估套件安装了MAX20410AFOB/VY+ (400kHz)或MAX20408AFOE/VY+ (2.1MHz),以及用于评估的各种测试点和跳线。该评估套件的输出电压固定为3.3V,只需更改少量元件即可轻松配置为0.8V至10V。

该评估套件用于在输入电压为3V至36V时提供高达8A/10A的电流。可以通过观察PGOOD信号来监控输出电压的质量。

 

应用

  • 汽车ADAS和其他安全关键应用
  • 汽车高功率传感器融合
  • 车载信息娱乐系统
  • 分布式直流电源系统
  • 导航和无线电主机

MAX20408EVKIT
MAX20408/MAX20410评估套件
MAX20410EVKIT
MAX20408/MAX20410评估套件

参考电路

Knightrider Zynq Ultrascale +MPSOC Automotive Power Delivery Board​ - Top View
Knightrider Zynq Ultrascale+ MPSOC 参考设计

Automotive ASIL-D Compliant Power Delivery Board

特性和优点

Xilinx Zynq® UltraScale+™ devices are the industry’s only cost-optimized FPGAs based on an advanced, production-proven 16nm architecture for best-in-class performance/watt.

Analog Devices, Inc. supports ASIL-D compliant automotive power delivery solutions for the Xilinx Zynq UltraScale+ MPSOC. The Knightrider board demonstrates the best-in-class power management supporting ASIL-D compliant solutions for functional safety.

Monolithic solutions are used to power Xilinx FPGA and/or SoC rails as well as other system rails. These regulators are highly integrated discrete solutions optimized for cost, efficiency and foot print.

ADI provides supporting documentation including power schematics, layout, LTpowerPlanner® and applicable LTpowerPlay® configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly.

For a complete list power designs and use cases, please contact your local FAE.

Key Power for full management devices are used as follows:

  • LT8672
  • LTC4365
  • MAX20410
  • MAX20478
  • MAX20438
  • LTC3307
  • MAX25229
  • MAX17510
Knightrider Zynq Ultrascale+ MPSOC
Automotive ASIL-D Compliant Power Delivery Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20410的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览