MAX20361
推荐新设计使用小尺寸、单节/多节太阳能电池收集器,带MPPT和收集计数器
业界最小的太阳能收集器有效提高太阳能供电设备的运行时间、减小系统尺寸
- 产品模型
- 8
产品详情
- 单节/多节太阳能电池收集器
- 225mV至2.5V (典型值)输入电压范围
- 高效收集15μW至高达300mW的输入功率
- 86%效率 @ VSYS = 3.8V,ISRC = 30mA
- 较小的方案尺寸
- 允许使用小尺寸2016 4.7μH电感
- 采用分数VOC方法的最大功率点跟踪(MPPT)技术
- 通过I2C接口编程分数VOC调节点
- 电池/超级电池充电器
- 通过I2C接口设置电池终止电压
- 通过I2C接口设置电源就绪唤醒信号的输出电压门限
MAX20361为完全集成的太阳能能量收集器,支持单节/多节太阳能电池。器件包括超低静态电流(360nA)升压转换器,能够从低至225mV (典型值)的输入电压启动。为了最大程度地提高从太阳能收集的功率,MAX20361采用专有的最大功率点跟踪(MPPT)技术,允许高效收集从15μW到高达300mW的输入功率。
MAX20361集成了充电和保护电路,优化用于锂离子电池,也可用于对超级电容、薄膜电池或传统电容进行充电。充电器提供可编程充电终止电压,可通过I2C接口设置门限,以及热关断控制。
MAX20361采用12焊球、0.4mm焊距、1.63mm x 1.23mm晶圆级封装(WLP)。
应用
- 可穿戴设备
- 医疗设备
- 工业IoT传感器
- 资产跟踪装置
- 无线传感器网络
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
视频 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX20361AEWC+ | 12-WLCSP-N/A | ||
MAX20361AEWC+T | 12-WLCSP-N/A | ||
MAX20361BEWC+ | 12-WLCSP-N/A | ||
MAX20361BEWC+T | 12-WLCSP-N/A | ||
MAX20361CEWC+ | 12-WLCSP-N/A | ||
MAX20361CEWC+T | 12-WLCSP-N/A | ||
MAX20361DEWC+ | 12-WLCSP-N/A | ||
MAX20361DEWC+T | 12-WLCSP-N/A |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max20361的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论