MAX20353
量产具有超低IQ稳压器、充电器、电量表和触觉驱动器的PMIC,适用于小型锂离子电池供电的系统
通过电量计优化电源管理,适用于可穿戴设备和物联网等24/7监控系统
- 产品模型
- 6
产品详情
- 延长每次电池充电之间的电池使用时间
- 2个Micro-IQ降压稳压器(每个<1μA IQ(典型值))
- 350mA输出
- Buck1:0.7V至2.275V,步进为25mV
- Buck2:0.7V至3.85V,步进为50mV
- Micro-IQ LV LDO/负载开关(1μA IQ(典型值))
- 输入电压范围:1.16V至2.0V
- 50mA输出
- 0.5V至1.95V输出,步进为25mV
- Micro-IQ LDO/负载开关(1μA IQ(典型值))
- 输入电压范围:1.71V至5.5V
- 100mA输出
- 0.9V至4V,步进为100mV
- Micro-IQ 降压-升压稳压器(1.3μA IQ(典型值))
- 250mW输出
- 2.5V至5V,步进为100mV
- 2个Micro-IQ降压稳压器(每个<1μA IQ(典型值))
- 易于实现锂离子电池充电
- 较宽的快充电流范围:5mA至500mA
- Smart Power Selector
- 可承受28V/-5.5V输入
- 可编程JEITA电流/电压曲线
- 通过高度集成充分缩小解决方案尺寸
- 安全输出LDO
- CHGIN存在时为15mA
- 5V或3.3V
- 触觉驱动器
- 具有快速启动和存储模式RAM的ERM/LRA驱动程序
- 自动谐振跟踪(仅限LRA)
- 闭环自动制动(仅限LRA)
- 安全输出LDO
- 支持多种显示选项
- Micro-IQ 升压稳压器(2.4μA IQ(典型值))
- 300mW输出
- 5V至20V,步进为250mV
- 3通道吸电流
- 20V容限
- 可编程范围为0.6至30mA
- Micro-IQ 升压稳压器(2.4μA IQ(典型值))
- 优化系统控制
- 上电/复位控制器
- 可编程按钮控制器
- 可编程电源时序控制
- 工厂货架模式
- 片上电压监控器多路复用器和模数转换器(ADC)
MAX20353是一款高集成度、可编程电源管理解决方案,专为超低功耗可穿戴应用而设计。它针对尺寸和效率进行了优化,通过延长电池续航时间和缩小整体解决方案尺寸来提高最终产品的价值。整个方案由一组灵活的功率优化稳压器组成,包括多个降压转换器、升压转换器、降压-升压转换器和线性稳压器,实现了高水平集成,并能够创建全面优化的电源架构。每个稳压器的静态电流特别适合1µA(典型值),有助于延长不间断应用的电池续航时间。
MAX20353包括一款完整的电池管理解决方案,具有电池密封、充电器、电源路径和电量计。充电器内置热管理和输入保护功能。
该器件还包括一个工厂可编程按钮控制器,具有多个输入,可进行定制以满足特定产品用户体验要求。
三个集成LED吸电流用于提供指示器或背光功能,而具有自动谐振跟踪功能的ERM/LRA驱动器能够为用户提供复杂的触觉反馈。
该器件可通过I2C接口进行配置,允许对各种功能进行编程并读取器件状态,包括能够使用集成ADC读取温度和电源电压。
该器件采用56引脚、0.5mm间距3.71mm x 4.21mm晶圆级封装(WLP),可在-40°C至+85°C扩展级温度范围内工作。
应用
- 可穿戴设备
- 物联网(IoT)
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX20353AEWN+ | 56-WLCSP-N/A | ||
MAX20353AEWN+T | 56-WLCSP-N/A | ||
MAX20353BEWN+ | 56-WLCSP-N/A | ||
MAX20353BEWN+T | 56-WLCSP-N/A | ||
MAX20353CEWN+ | 56-WLCSP-N/A | ||
MAX20353CEWN+T | 56-WLCSP-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 18, 2021 - 2067B ASSEMBLY |
||
MAX20353AEWN+ | 量产 | |
MAX20353AEWN+T | 量产 | |
MAX20353BEWN+ | 量产 | |
MAX20353BEWN+T | 量产 | |
MAX20353CEWN+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20353的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论