MAX20070B

量产

集成TFT电源和LED背光驱动器

集成TFT电源和LED背光驱动器可减少系统元件数量

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 将TFT电源和LED背光驱动器都集成在一块IC中,减少元件数量
  • 减轻因源驱动器电源和LED驱动器上的扩频而产生的EMI
  • 200Hz调光频率下调光比为10000:1
  • 采用32引脚(5mm × 5mm) TQFN封装,带有用于散热的裸露焊盘,工作环境温度范围为-40°C至+105°C
MAX20070B
集成TFT电源和LED背光驱动器
MAX20070, MAX20070B:Simplified Operating Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LCD/CCD/OLED 偏置 1
MAX8614 量产 双输出(+和-)、DC-DC转换器,用于CCD
产品 1
MAX16927 汽车应用TFT-LCD电源,集成boost、buck、cuk转换器以及VCOM缓冲器、栅极驱动器和SPI接口
升压型 LED 驱动器 1
MAX16838 量产 集成2通道、高亮度LED驱动器,具有高压boost和SEPIC控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX20070EVKIT

MAX20070/MAX20070B评估套件

特性和优点

  • 2.7V至5.5V输入范围,用于TFT电源部分
  • 4.5V至16V输入范围,用于LED驱动器部分
  • TFT电源部分的升压和反相降压-升压开关频率为1MHz
  • TFT部分输出电压
    • 100mA时的输出为+6.5V(升压型开关稳压器)
    • 100mA时的输出为-6.5V(反相降压-升压开关稳压器)
    • 3mA时的输出为+16V(正电荷泵)
    • 3mA时的输出为-7V(负电荷泵)
  • HB LED灯串输出电流可配置为80mA或160mA
  • 演示升压LED驱动器的逐周期限流值和热关断功能
  • 演示LED驱动器部分的自适应电压优化
  • 经过验证的PCB布局和热设计
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX20070评估套件(EV套件)用于演示MAX20070 IC,这是一款高度集成的电源和LED背光驱动器,适用于汽车TFT-LCD应用。该评估套件是装配完成且经过测试的表面贴装PCB,可为小尺寸汽车显示器提供完整的电源管理解决方案。该评估套件演示了一个降压-升压转换器、一个升压转换器、两个栅极电压控制器和一个为双灯串LED驱动器供电的升压转换器。

其中的DC-DC转换器部分采用2.7V至5.5V直流电源电压工作。升压型开关稳压器(POS)配置为6.5V或15V输出,可提供100mA电流。反相降压-升压转换器(NEG)生成负输出,可跟踪正输出并提供100mA电流。栅极驱动器电源由稳压电荷泵组成,可产生+16V (GVDD)和-7V (GVEE),每个电源可提供高达3mA的电流。还可以通过将R15电阻值更改为140kΩ来完全关断反相升降压调节器。

LED驱动器部分演示了一个升压DC-DC预调节器,后接两个线性电流吸收通道。升压前置稳压器的开关频率为1MHz,并作为电流模式控制稳压器工作,能够为线性电路提供高达300mA的电流。每个通道可在高达38V的电压下工作并提供高达160mA的电流。这些通道可配置为80mA或160mA HB LED输出电流。

评估套件的LED驱动器部分采用4.5V直流电源电压至HB LED灯串正向电压工作。该评估套件可承受40V负载突降条件,该评估套件演示了该IC的特性,例如自适应电压优化、过压保护(OVP)、逐周期电流限制、热关断以及使用数字PWM输入信号控制HB LED亮度的数字PWM调光操作。

该评估套件发货时安装了MAX20070,但也可用于评估MAX20070B,只需进行U1的IC替换即可。

 

应用

  • 汽车中央信息显示屏
  • 汽车仪表盘
  • 汽车平视显示器
  • 汽车导航系统

MAX20070EVKIT
MAX20070/MAX20070B评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20070B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览