MAX16927

汽车应用TFT-LCD电源,集成boost、buck、cuk转换器以及VCOM缓冲器、栅极驱动器和SPI接口

完备的汽车级TFT-LCD偏置电源

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 4.5V至16V (IN3)或3V至5.5V (INA)工作电压范围
  • 16V输入、2A buck转换器用作TFT偏置电源和/或为其它外围电路提供3.3V供电
  • 灵活配置,可提供一路大功率正压输出(18V/200mA)或者是一路正压输出(18V/100mA)和一路负压输出(-12V/100mA)
  • 一路正压栅极电压转换器
  • 一路负压栅极电压控制器
  • DAC控制的VCOM缓冲器,具有±1V偏压
  • 高频工作
    • 2.1MHz (buck转换器)
    • 1.2MHz (boost和cuk转换器)
  • 转换器可异相工作,以降低EMI,
  • 外部控制扩频开关工作,用于boost和cuk转换器
  • 单机模式和SPI控制模式下提供灵活的时序控制
  • 真关断boost转换器
  • 低电流关断模式(< 10μA)
  • SPI控制接口
  • 内部软启动
  • 高温关断
  • -40°C至+105°C工作温度范围
  • 通过AEC-Q100认证
MAX16927
汽车应用TFT-LCD电源,集成boost、buck、cuk转换器以及VCOM缓冲器、栅极驱动器和SPI接口
MAX16927: Typical Operating Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX16927EVKIT

MAX16927评估板

特性和优点

  • +6V至+16V单电源供电
  • +3V至+5.5V单电源供电
  • 输出电压
    • +3.3V、2A输出电流(VCC3 Buck转换器)
    • +7V、200mA输出电流(VSH Boost转换器)
    • -7V、100mA输出电流(VSL Cuk转换器)
    • +12V、20mA输出电流(VGH正压栅极驱动线性稳压器)
    • -12V、20mA输出电流(VGL负压栅极驱动线性稳压器)
  • DAC控制VCOM缓冲器
    • -1V至+1V DAC可调VCOML (±10mA),或
    • +2.5V至+4.5V DAC可调VCOMH (±100mA)
  • 2.1MHz PWM开关频率(Buck转换器)
  • 1.2MHz PWM开关频率(Boost和Cuk转换器)
  • 所有输出电压均可通过电阻调节(Buck转换器除外)
  • 板载USB接口电路产生SPI兼容的信号
  • USB-PC连线和电源(包含电缆)
  • PCB插头,用于连接用户SPI兼容信号
  • 评估带裸焊盘的48引脚TQFN (7mm x 7mm x 0.8mm)封装MAX16927GTM/V+
  • Windows 2000、Windows XP和Windows Vista (32位)兼容软件
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX16927评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴电路板,提供汽车显示系统所需的供电电压和功能。评估板包含buck转换器、boost转换器、Cuk转换器、正压栅极驱动线性稳压器、负压栅极驱动线性稳压器、DAC调节正压VCOM缓冲器和DAC调节负压VCOM缓冲器。
评估板采用+6V至+16V或+3V至+5.5V DC供电,默认输入范围配置成+6V至+16V。Buck转换器(VCC3)配置成+3.3V输出,提供至少2A电流;boost转换器(VSH)配置成+7V输出,提供至少200mA电流;Cuk转换器(VSL)配置成-7V输出,提供至少100mA电流;正压栅极驱动线性稳压器(VGH)配置成+12V输出,提供至少20mA电流;负压栅极驱动线性稳压器(VGL)配置成-12V输出,提供至少20mA电流;负压VCOM缓冲器(VCOML)输出可通过DAC在-1V至+1V范围调节,可源出/吸入10mA电流;正压VCOM缓冲器(VCOMH)可通过DAC在+2.5V至+4.5V范围调节,可源出/吸入100mA电流。
评估板提供USB接口电路,用于支持MAX16927 IC的SPI接口通信。
评估板提供Windows® 2000、Windows XP®和Windows Vista®兼容的用户接口,用于演示IC功能。软件采用菜单驱动方式,并提供了一个图形用户界面(GUI)。

应用

  • 汽车中心显示器
  • 汽车仪表盘
  • 汽车导航系统

MAX16927EVKIT
MAX16927评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16927的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览