MAX8614

量产

双输出(+和-)、DC-DC转换器,用于CCD

小尺寸、3mm x 3mm、TDFN封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 双输出(正和负)
  • 5.5VIN时产生可调节的正电源输出(最高+24V)和最低-10V的负电源输出
  • 输出短路、过载保护
  • 两路输出均提供True Shutdown控制
  • 软启动限制输入浪涌电流
  • 可选择上电顺序
  • 高达90%的效率
  • 关断电流:1µA
  • 1MHz固定频率PWM工作模式
  • 故障指示
  • 热关断
  • 小型3mm x 3mm、14引脚TDFN封装
MAX8614
双输出(+和-)、DC-DC转换器,用于CCD
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX1567 过期 六路、高效数码相机电源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8614的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览