MAX18066

量产

高效、4A、降压型DC-DC稳压器,内置功率开关

适用于5V/12V应用的最小、高效的4A DC-DC转换器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 集成丰富功能,实现小尺寸解决方案
    • 集成40mΩ(高侧)和18.5mΩ(低侧)RDS-ON的功率MOSFET
    • 采用低ESR陶瓷输出电容实现稳定运行
    • 使能输入和电源良好输出
    • 逐周期过流保护
    • 全面的过流(打嗝保护)和过温保护
  • 全面的过流(打嗝保护)和过温保护
    • 效率高达96%(5V输入和3.3V输出)
    • 效率高达93%(12V输入和3.3V输出)
    • 轻负载期间自动进入跳跃模式
  • 安全、可靠、准确运行
    • 4A连续输出电流
    • 在整个负载、线路和温度范围内,输出精度为±1%
    • 安全启动至预偏置输出
    • 可编程软启动
    • VDD欠压闭锁
  • 非常适合分布式电源、网络和计算应用
    • 输入电压范围:4.5V至16V
    • 可调输出电压范围为 0.606V 至(0.9 x VIN)
  • 可采用 EE-Sim® 设计和仿真工具,以缩短设计时间
MAX18066
高效、4A、降压型DC-DC稳压器,内置功率开关
MAX18066, MAX18166: Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

评估套件

MAX18066EVKIT

MAX18066/MAX18166评估套件

特性和优点

  • 输入电压范围:4.5V至16V
  • 固定500kHz (MAX18066)和350kHz (MAX18166)开关频率
  • 可调输出电压范围为0.606V至(0.9 x VIN)
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX18066评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估集成开关的高效、4A、降压稳压器MAX18066和MAX18166。该评估套件针对MAX18066进行预设,提供1.8V输出,负载电流高达4A,输入电源电压为4.5V至16V。MAX18166与MAX18066引脚兼容,也可订购该评估套件进行评估。

应用

  • 分布式电源系统
  • 家庭娱乐(电视和机顶盒)
  • 网络和数据通信
  • 线性稳压器的预调节器
  • 服务器、工作站和存储

MAX18066EVKIT
MAX18066/MAX18166评估套件

参考电路

MAXREFDES1127
2.5V/3A, Synchronous Step-Down Converter Using the MAX18066
MAXREFDES1127
MAXREFDES1139
5V/4A Synchronous Buck Converter using MAX18066
Figure 1. MAXREFDES1139 hardware.

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX18066的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览