MAX17693B

量产

集成FET的4.2V–60V、无光耦隔离反激式转换器

将解决方案尺寸和元件数量缩减多达30%

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 减少外部元件数量并降低总成本
    • 无需使用光耦合器和副边误差放大器
    • 空间节省高达20%
    • 76V、低RDSON集成nMOSFET
    • 内部环路补偿(MAX17693A)
    • 内置软启动
  • 降低功耗
    • 提供高达1.4W的输出功率
    • 频率折返可提高轻负载效率
    • 关断电流:2.5µA
  • 满足关键系统级设计要求
    • 频率抖动支持低EMI、扩频操作
    • 开关频率同步至外部时钟
  • 在恶劣环境中可靠运行
    • 输出二极管正向电压温度补偿
    • 打嗝限流保护
    • 可编程EN/UVLO阈值
    • 输入过压(OVI)保护(MAX17693A)
    • 过温保护
    • 较高的工业级-40°C至+125°C工作温度范围/-40°C至+150°C结温范围
MAX17693B
集成FET的4.2V–60V、无光耦隔离反激式转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

评估套件

MAX17693BEVKIT

用于5V输出电压应用的MAX17693B评估套件

特性和优点

  • 输入范围:18V至36V
  • 隔离输出:5V/0.25A DC
  • 支持高频(150kHz)开关的紧凑型设计
  • 峰值效率:88%
  • 电阻可编程输入使能/UVLO保护
  • 外部环路补偿功能提供设计灵活性
  • 20ms软启动时间
  • 在-40°C至+125°C工作温度范围内提供温度补偿输出电压
  • 提供外部时钟同步和频率抖动
  • VCC 过驱可提高效率
  • 外部元件数量很少
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17693B评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX17693B IC的性能。该装配完成且经过测试的电路使用MAX17693B实现,这是一款集成76V nMOSFET的无光耦反激式转换器,采用带裸露焊盘的12引脚TDFN封装。IC数据手册提供器件的完整描述,在使用该评估套件之前应同时参阅该评估套件数据手册与本数据手册。

MAX17693B评估套件输出配置为+5V隔离输出电压,在18V至36V输入电压范围内提供高达0.25A的输出电流。该器件的开关频率为150kHz。该评估套件通过检测原边的输出电压,在整个线路、负载和温度范围内以±5%的调节率调节输出电压。该转换器不需要用于隔离式输出电压检测的光耦合器。

 

应用

  • IGBT栅极驱动电源
  • 工业和电信应用
  • 隔离型电源
  • PLC I/O模块

MAX17693AEVKIT

用于5V输出电压应用的MAX17693A评估套件

特性和优点

  • 输入范围:18V至36V
  • 隔离输出:5V/0.25A DC
  • 支持高频(150kHz)开关的紧凑型设计
  • 峰值效率:88%
  • 电阻可编程输入使能/UVLO保护
  • 电阻可编程输入过压保护
  • 内部环路补偿减少了外部元件
  • 20ms软启动时间
  • 在-40°C至+125°C工作温度范围内提供温度补偿输出电压
  • 提供外部时钟同步和频率抖动
  • VCC 过驱可提高效率
  • 外部元件数量很少
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17693A评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX17693A IC的性能。该装配完成且经过测试的电路使用MAX17693A实现,这是一款集成76V nMOSFET的无光耦反激式转换器,采用带裸露焊盘的12引脚TDFN封装。IC数据手册提供器件的完整描述,在使用该评估套件之前应同时参阅该评估套件数据手册与本数据手册。

MAX17693A评估套件输出配置为+5V隔离输出电压,在18V至36V输入电压范围内提供高达0.25A的输出电流。该器件的开关频率为150kHz。该评估套件通过检测原边的输出电压,在整个线路、负载和温度范围内以±5%的调节率调节输出电压。该转换器不需要用于隔离式输出电压检测的光耦合器。

 

应用

  • IGBT栅极驱动电源
  • 工业和电信应用
  • 隔离型电源
  • PLC I/O模块

MAX17693BEVKIT
用于5V输出电压应用的MAX17693B评估套件
MAX17693AEVKIT
用于5V输出电压应用的MAX17693A评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17693B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览