MAX17692A
量产集成FET的4.2V–60V、无光耦隔离反激式转换器
将解决方案尺寸和元件数量缩减多达30%
- 产品模型
- 2
产品详情
- 减少外部元件数量并降低总成本
- 无需使用光耦合器和副边误差放大器
- 空间节省高达20%
- 76V、低RDSON集成nMOSFET
- 内部环路补偿(MAX17692A)
- 内置软启动
- 降低功耗
- 提供高达3.5W的输出功率
- 频率折返可提高轻负载效率
- 关断电流:2.5μA
- 满足关键系统级设计要求
- 频率抖动支持低EMI、扩频操作
- 开关频率同步至外部时钟
- 在恶劣环境中可靠运行
- 输出二极管正向电压温度补偿
- 打嗝限流保护
- 可编程EN/UVLO阈值
- 输入过压(OVI)保护(MAX17692A)
- 过温保护
- 较高的工业级-40°C至+125°C工作温度范围/-40°C至+150°C结温范围
Maxim的Rainier系列隔离式电源器件可实现温度更低、体积更小且更简单的电源解决方案。MAX17692A/B是一款高效、无光耦的集成nMOSFET反激式转换器,采用固定频率峰值电流模式控制。该器件在副边整流器导通期间直接从原边反激式波形检测隔离输出电压。无需副边误差放大器和光耦合器即可提供准确的隔离调节输出电压,在传统反激式转换器通常所需的PCB空间基础上节省了高达20%。
MAX17692A/B具有低RDSON、76V、205mΩ集成nMOSFET初级开关,可在4.2V至60V的宽电源范围内工作。该器件的开关频率可编程范围为100kHz至350kHz。借助EN/UVLO功能,用户可以在确切所需的输入电压下开启/关闭电源转换器。输入过压保护可使用OVI引脚来实现(仅MAX17692A)。软启动可限制启动时的浪涌电流。MAX17692A/B支持外部时钟同步,在具有多个转换器的系统中可避免输入总线上出现低频“拍频”。该器件还具有用于低EMI扩频操作的可编程频率抖动。
MAX17692A/B支持对输出整流二极管正向压降的变化进行温度补偿。MAX17692A实行内部补偿以确保环路稳定性,而MAX17692B则提供灵活的外部环路补偿。MAX17692A/B具有强大的打嗝保护和热保护方案,采用节省空间的12引脚、3mm x 3mm TDFN封装,工作温度范围为-40°C至+125°C。
应用
- 隔离电源
- PLC I/O模块
- IGBT栅极驱动电源
- 工业和电信应用
参考资料
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX17692AATC+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
MAX17692AATC+T | Thin Dual Flatpack No Leads |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
MAX17692AATC+ | 量产 | |
MAX17692AATC+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-Sim评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max17692a的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论