MAX17691B

量产

4.2V–60V、无光耦、隔离反激转换器,集成FET

将方案尺寸和元件数量缩减30%

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 减少外部元件,降低总体成本
    • 无需光耦和副边误差放大器
    • 节省高达20%的空间
    • 集成76V、低RDS(ON)nMOSFET
    • 内部环路补偿(MAX17691A)
    • 内置软启动
  • 降低功耗
    • 效率> 90%
    • 提供高达7.5W输出功率
    • 频率折返提高轻载效率
    • 2.5µA关断电流
  • 可满足系统级的关键设计要求
    • 频率加抖支持扩频操作,有助于降低EMI
    • 可同步开关频率
    • 满足CISPR22 ClassB EMI要求
  • 在恶劣环境下可靠工作
    • 提供输出电压温度补偿选项
    • 打嗝式限流保护
    • 可编程EN/UVLO门限
    • 输入过压(OVI)保护(MAX17691A)
    • 热保护
    • -40°C至+125°C高温工业级环境温度范围/-40°C至+150°C结温范围
MAX17691B
4.2V–60V、无光耦、隔离反激转换器,集成FET
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

评估套件

MAX17691AEVKIT

MAX17691A 5V输出评估套件

特性和优点

  • 18V至36V输入范围
  • 隔离输出:5V/1.5A DC
  • 小尺寸设计、高开关频率(150kHz)
  • 峰值效率为86%
  • 可通过电阻设置输入使能/UVLO保护门限
  • 电阻可编程输入过压保护门限
  • 内部环路补偿减少外部元件
  • 5ms内部软启动时间
  • 温度补偿输出电压,工作在-40°C至+125°C温度范围
  • 提供外部时钟同步和频率加抖功能
  • VCC过驱动
  • 最少的外部元件数量
  • 符合CISPR22(EN55022) Class B辐射要求
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX17691A评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17691A IC的功能及性能。完全装配并经过测试的电路板采用了MAX17691A无光耦、反激转换器,该器件内部集成功率FET,采用12引脚TDFN封装,带有裸焊盘。IC数据手册提供完整的器件使用说明,在操作评估板之前应仔细阅读评估套件及器件的数据手册。

MAX17691A评估套件配置为+5V隔离输出,在18V至36V输入电压范围内提供高达1.5A输出电流。器件开关频率为150kHz。在整个电源、负载及温度范围内,通过监测副边输出电压,评估套件可将输出电压稳定在±5%范围之内。转换器无需光耦即可实现隔离侧输出电压检测。

应用

  • IGBT栅极驱动电源
  • 工业和电信应用
  • 隔离型电源
  • PLC I/O模块

MAX17691BEVKIT

用于MAX17691B 5V输出电压应用的评估套件

特性和优点

  • 输入范围:18V至36V
  • 隔离输出:5V/1.5A DC
  • 支持高频(150kHz)开关的紧凑型设计
  • 峰值效率:87%
  • 电阻可编程输入使能/UVLO保护
  • 外部环路补偿功能提供设计灵活性
  • 5ms内部软启动时间
  • 在-40°C至+125°C工作温度范围内提供温度补偿输出电压
  • 提供外部时钟同步和频率抖动
  • VCC 过驱可提高效率
  • 外部元件数量很少
  • 符合CISPR22 (EN55022) B类标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17691B评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX17691B IC的性能。该装配完成且经过测试的电路用于评估MAX17691B,这是一款集成76V nMOSFET的无光耦反激式转换器,采用带裸露焊盘的12引脚TDFN封装。IC数据手册提供器件的完整描述,在使用该评估套件之前应同时参阅该评估套件数据手册与本数据手册。

MAX17691B评估套件输出配置为+5V隔离输出电压,在18V至36V输入范围内提供高达1.5A的输出电流。该器件的开关频率为150kHz。该评估套件通过检测原边的输出电压,在整个线路、负载和温度范围内以±5%的调节率调节输出电压。该转换器不需要用于隔离式输出电压检测的光耦合器。

 

应用

  • IGBT栅极驱动电源
  • 工业和电信应用
  • 隔离型电源
  • PLC I/O模块

MAX17691AEVKIT
MAX17691A 5V输出评估套件
MAX17691BEVKIT
用于MAX17691B 5V输出电压应用的评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17691B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览