MAX1765

量产

具有500mA线性稳压器的800mA、低噪声、升压型DC-DC转换器

具有集成LDO、适用于电池供电设备的高效升压转换器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高效率升压型转换器
    • 效率高达93%
    • 可调输出电压:+2.5V至+5.5V
    • 高达800mA输出
    • PWM同步整流拓扑
    • 1MHz工作频率(或同步)
  • LDO线性稳压器
    • 500mA LDO线性稳压器
    • 2.85V线性稳压器输出或可调(1.25V至5V)
    • 500mA时的压差低至125mV
  • 输入范围:+0.7V至+5.5V
  • 逻辑控制关断电流:0.1µA
  • 可调电感电流限制和软启动
  • 热关断
  • 采用1.5W、16引脚TSSOP-EP封装
MAX1765
具有500mA线性稳压器的800mA、低噪声、升压型DC-DC转换器
MAX1765:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
内部电源开关升压稳压器 4
MAX1705 量产 1至3节电池、大电流、低噪声、升压型DC-DC转换器,带有线性稳压器
MAX1700 量产 1节电池至3节电池、高功率1A、低噪声、升压型DC-DC转换器
MAX1701 量产 1节电池至3节电池、高功率1A、低噪声、升压型DC-DC转换器
MAX1703 量产 1节电池至3节电池、高功率1.5A、低噪声、升压型DC-DC转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1765EVKIT

MAX1765评估板

特性和优点

  • 可在低至0.7V的输入下工作
  • 输出电压
    • 800mA时+3.3V输出(DC-DC)
    • 500mA时+2.85V输出(LDO)
  • 两个输出均可通过外部电阻进行调节
  • 两个完整的电路(两种封装类型)
  • IC关断电流:1µA
  • 1MHz PWM开关频率(适用于小型表面贴装元件)
  • 可编程工作模式
  • 内置500mA LDO线性稳压器
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1765评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表面贴装电路板,包含两个独立的开关稳压器和线性稳压器电路。两个电路均配置为+3.3V DC-DC输出,可提供高达800mA的电流。其中还包含一个低压差(LDO)线性稳压器,该稳压器配置为+2.85V输出并在输出端提供高达500mA的电流。这两个电路仅在封装类型上有所不同:低功耗电路(左侧)采用功耗高达696mW的16引脚QSOP封装,而高功率电路(右侧)采用功耗高达1700mW的16引脚TSSOP-EP封装。

MAX1765配有内部N沟道MOSFET开关和P沟道同步整流器,以及引脚可选的强制脉宽调制(PWM)模式。MAX1765评估套件具有低静态电流,效率高达96%,可有效延长电池使用时间。在1MHz下工作,支持使用微型表面贴装元件。

 

应用

  • 蜂窝电话

MAX1765EVKIT
MAX1765评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max1765的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览