MAX1701

量产

1节电池至3节电池、高功率1A、低噪声、升压型DC-DC转换器

具有增益模块的紧凑、高效、低噪声升压型转换器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 效率高达96%
  • 1.1 VIN保证启动
  • 输入范围:0.7V至5.5V
  • 高达800mA输出
  • 升压输出(在2.5V至5.5V范围内可调)
  • PWM/PFM同步整流拓扑
  • 外部时钟或内部300kHz振荡器
  • 逻辑控制关断电流:3µA
  • 电源良好输出(MAX1701)
  • 低电池电量比较器(MAX1701)
  • 非专用增益模块(MAX1701)
MAX1701
1节电池至3节电池、高功率1A、低噪声、升压型DC-DC转换器
MAX1700、MAX1701:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
内部电源开关升压稳压器 2
MAX1703 量产 1节电池至3节电池、高功率1.5A、低噪声、升压型DC-DC转换器
MAX1705 量产 1至3节电池、大电流、低噪声、升压型DC-DC转换器,带有线性稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1701EVKIT

MAX1700、MAX1701评估板

特性和优点

  • 3.3V输出
  • 200mA输出
  • 0.7V至3.5V输入
  • 效率高达95%
  • 关断电流:3µA
  • PWM工作频率:300kHz
  • 可选低功耗PFM模式
  • 小型表面贴装元件

产品详情

MAX1701评估套件提供3.3V稳压输出,工作输入电压低至0.7V。输入可以是直流电源或1至2节电池。效率高达95%,输出负载高达200mA。

该套件使用表面贴装元件,并已装配完成且经过测试以进行快速评估。提供了用于选择输出电压、开关模式和关断控制的跳线。该评估套件还可用于评估MAX1700。只需订购MAX1700EEE的免费样片并更换板上已安装的MAX1701EEE即可。

MAX1700EVKIT

MAX1700、MAX1701评估板

特性和优点

  • 3.3V输出
  • 200mA输出
  • 0.7V至3.5V输入
  • 效率高达95%
  • 关断电流:3µA
  • PWM工作频率:300kHz
  • 可选低功耗PFM模式
  • 小型表面贴装元件

产品详情

MAX1701评估套件提供3.3V稳压输出,工作输入电压低至0.7V。输入可以是直流电源或1至2节电池。效率高达95%,输出负载高达200mA。

该套件使用表面贴装元件,并已装配完成且经过测试以进行快速评估。提供了用于选择输出电压、开关模式和关断控制的跳线。该评估套件还可用于评估MAX1700。只需订购MAX1700EEE的免费样片并更换板上已安装的MAX1701EEE即可。

MAX1701EVKIT
MAX1700、MAX1701评估板
MAX1700EVKIT
MAX1700、MAX1701评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max1701的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览