MAX17598

量产

低IQ、宽输入范围、有源钳位电流模式PWM控制器

峰值电流模式控制器,有源钳位复位通过降低开关损耗大幅提高效率

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 有源钳位、峰值电流模式正激PWM控制器
  • UVLO下具有20µA启动电流
  • 4.5V至36V供电范围(MAX17599)
  • 可编程输入欠压锁定
  • 可编程输入过压保护
  • 可编程开关频率:100kHz至1MHz
  • 开关频率可同步至1.2MHz
  • 可编程频率抖动,用于低EMI扩频模式
  • 可编程死区时间
  • 可调整软启动
  • 可编程斜率补偿
  • 快速逐周期峰值电流限制,40ns典型传输延时
  • 70ns内部前沿检流屏蔽
  • 打嗝式输出短路保护
  • 软停止控制钳位电容放电
  • 负电流限制用于抑制钳位开关电容和变压器的反向电流
  • 3mm x 3mm、16引脚TQFN无铅封装
MAX17598
低IQ、宽输入范围、有源钳位电流模式PWM控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX17598EVKIT

MAX17598评估板

特性和优点

  • 36V DC至72V DC输入范围
  • 隔离输出电压:3.3V DC,8A
  • 高达3000VRMS的电流隔离
  • 350kHz开关频率
  • 效率高达93.6%
  • 有源钳位正激变换技术
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX17598评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴电路板,它包含一个峰值电流模式控制器,配置为有源钳位正激稳压器。评估板可提供隔离的3.3V直流输出,输出电流高达8A,输入电压范围:36V DC至72V DC。
评估板演示器件的低静态电流和高达93.6%的效率指标。利用有源钳位正激变换技术,在输出侧提供次级MOSFET自驱动同步获得高效性能。评估板配制工作在350kHz开关频率。表贴变压器带有偏置绕组,启动后为IC供电。光偶在输入和输出之间提供高达3000VRMS的隔离。
注意:评估板设计工作在高压,在评估板及其连接设备上存在危险的高压。用户在为评估板上电或连接电源时,必须严格遵守高压电气设备的安全操作规范。
发生严重故障或失效条件下,评估板可能耗散非常大的功率,导致器件碎片的弹射或高速飞溅。需谨慎操作评估板,以避免可能发生的人身伤害。

应用

  • 工业电源
  • 隔离电池充电器
  • 服务器及嵌入式计算
  • 电信及数据通信电源

MAX17598EVKIT
MAX17598评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17598的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览