MAX17497A
量产AC-D和DC-DC峰值电流模式转换器,集成降压稳压器
单芯片智能电表电源方案,简化设计并降低成本
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 节省元件数量和电路板面积
- 集成内部补偿的反激/boost转换器和降压稳压器
- 无需检流电阻
- 节省空间的16引脚(3mm × 3mm) TQFN封装
- 最小辐射干扰
- 离线式电源工作在250kHz开关频率,降低智能电表的无线接收器干扰
- 浪涌电流抑制
- 可编程反激/boost软启动
- 降压稳压器采用内部数字式软启动
- 故障状态下降低功耗
- 打嗝式过流保护
- 带有滞回的热关断
- 可靠保护特性
- 可编程反激/boost电流限制
- 输入过压保护
- 优化环路性能
- 反激/boost可编程斜率补偿,提供最大相位裕量
- 高效
- 低RDSON、150mΩ、65V额定耐压的nMOSFET
- 3.3V降压稳压器效率高于90%
- 可选择频谱扩展
MAX17497A/MAX17497B集成了电流模式、固定频率反激转换器和同步降压稳压器。器件提供设计宽输入电压范围、非隔离电源所需的全部控制电路,为智能电表、工业控制以及其它类似应用提供多路供电输出。MAX17497A带有上升/下降欠压锁定(UVLO)门限,优化于通用型离线式(85V AC至265V AC)电源;MAX17497B支持欠压锁定(UVLO),适合低压DC-DC转换器设计。两款器件均提供3.3V、固定输出同步降压稳压器,负载电流可达600mA。
MAX17497A反激转换器的开关频率为250kHz,MAX17497B反激/boost转换器的开关频率为500kHz。两款器件内部带有补偿的同步降压稳压器工作在1MHz开关频率,较高的工作频率允许使用小尺寸磁元件和滤波元件,支持紧凑的高性价比电源设计。EN/UVLO输入允许用户在所要求的输入电压下启动,也可作为开/关控制引脚。OVI引脚提供输入过压保护机制,当直流输入电压超出最大限制时可靠关断转换器。
可编程限流允许使用尺寸适中的原边开关FET,并为其提供保护。器件支持高于92%的最大占空比,并提供可编程斜率补偿,优化控制环路性能。器件带有漏极开路RESETN输出,用作上电就绪指示,当反激/boost转换器以及3.3V降压稳压器输出达到稳定电压时,进入高阻状态。可通过SSF引脚设置反激/boost转换器的软启动时间,3.3V降压稳压器采用内部数字软启动,限制浪涌电流。打嗝式过流保护以及热关断保护能够在发生过流、过热故障条件下将热耗降至最小。器件采用节省空间的16引脚(3mm × 3mm) TQFN封装,引脚间距为0.5mm。
应用
- 智能电表AC/DC电源
- 通用输入、离线式AC-DC电源
- 宽范围DC输入、反激/boost工业电源
参考资料
数据手册 2
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX17497AATE+ | 16-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX17497AATE+T | 16-LFCSP-3X3X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 13, 2013 - 1355 MECHANICAL DATASHEET |
||
MAX17497AATE+ | 最后购买期限 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17497A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论