MAX17480
量产2/3相输出电源控制器,用于AMD移动串行VID供电
单芯片电源管理方案,用于AMD的串行VID接口(SVI) CPU和北桥(NB)核电源
- 产品模型
- 2
产品详情
- 双输出、固定频率核电源控制器
- 上电时可独立输出或组合输出
- 动态相位选择优化了工作/休眠效率
- 瞬态相位重复功能减小了输出电容
- 真正的交错工作减小了输入电容
- 可设置的交流和直流压降
- 精确的电流平衡及电流限制
- 集成驱动器用于驱动大电流同步整流MOSFET
- 100kHz至600kHz可设置的开关频率
- 4V至26V电池输入电压范围
- 4A内部开关北桥SMPS
- 2.7V至5.5V输入电压范围
- 2倍可编程开关频率
- 75mΩ/40mΩ功率开关
- 在整个输入电压、负载和工作温度范围内具有±0.5%的VOUT精度
- 符合AMD SVI规范的串行接口,带可切换的地址
- 7位片内DAC:0至+1.550V可调节输出范围
- 内置自举开关
- 可调节的摆率控制
- 电源就绪(PWRGD)和热故障(低电平有效VRHOT)输出
- 系统电源就绪(PGD_IN)输入
- 过压保护、欠压保护和热故障保护
- 电压软启动和无源关断
- 关断电流典型值< 1µA
MAX17480为三输出、固定频率、降压控制器,为AMD的串行VID接口(SVI) CPU和北桥(NB)核供电。MAX17480包括2个用于CPU核的大电流SMPS和一个用于NB核的4A内部开关SMPS。用于CPU核的2个SMPS采用180°错相工作方式,实现真正的交错工作,最大程度地减小了输入电容。4A内部开关SMPS的工作频率是CPU核SMPS开关频率的两倍,减小了外部元件尺寸。
MAX17480完全符合AMD SVI规范要求。输出电压可通过2线SVI动态调整,允许SMPS独立设置为不同电压。摆率控制器能够实现VID码之间的受控转换以及受控的软启动。SVI还允许每个SMPS独立设置为低功耗跳脉冲状态。
瞬态相位重复功能提高了固定频率架构的响应性能,减小了CPU核的总输出电容。基于热敏电阻的温度传感器提供可编程的热故障输出(低电平有效VRHOT)。
MAX17480具有输出过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)以及过热保护。当检测到任意上述故障时,控制器关断。真差分电流检测提高了限流和负载电压精度。MAX17480具有可调节的开关频率,为每个CPU核SMPS提供100kHz至600kHz的开关频率范围,而NB SMPS的工作频率是上述范围的两倍。
应用
- 移动AMD SVI核电源
- 多相CPU核电源
- 笔记本电脑/台式计算机
- 电压定位,降压型转换器
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
MAX17480GTL+ | 40-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX17480GTL+T | 40-LFCSP-5X5X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 9, 2023 - 2276A WAFER FAB |
||
MAX17480GTL+ | 量产 | |
MAX17480GTL+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
MAX17080 | 2/3相输出电源控制器,用于AMD移动串行VID供电 |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17480的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论