MAX17080

2/3相输出电源控制器,用于AMD移动串行VID供电

单芯片电源管理方案,用于AMD串行VID接口(SVI) CPU和北桥(NB)内核供电

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 双输出、固定频率核电源控制器
    • 上电时可检测独立输出或组合输出
    • 动态相位选择优化了工作/休眠效率
    • 瞬态相位重复功能减小了输出电容
    • 真正的错相工作减小了输入电容
    • 可设置的交流和直流压降
    • 精确的电流平衡及电流限制
    • 集成驱动器用于驱动大电流同步整流MOSFET
    • 100kHz至600kHz可设置的开关频率
    • 4V至26V电池输入电压范围
  • 3A内部开关北桥SMPS
    • 2.7V至5.5V输入电压范围
    • 2倍可编程开关频率
    • 100mΩ/50mΩ功率开关
  • 在整个输入电压、负载和工作温度范围内具有±0.5%的VOUT精度
  • 符合AMD SVI规范的串行接口,带可切换的地址
  • 7位片内DAC:0至+1.550V可调节输出范围
  • 内置自举开关
  • 可调节摆率控制
  • 电源就绪(PWRGD)和热故障(/VRHOT)输出
  • 系统电源就绪(PGD_IN)输入
  • 过压保护、欠压保护和热故障保护
  • 电压软启动和无源关断
  • 关断电流典型值小于1µA
MAX17080
2/3相输出电源控制器,用于AMD移动串行VID供电
MAX17080:引脚配置
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX17009 用于AMD移动串行VID的双相、固定频率电源控制器
多个输出降压调节器 1
MAX17480 量产 2/3相输出电源控制器,用于AMD移动串行VID供电
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17080的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览