MAX1639

量产

高速、同步整流、降压型控制器,用于CPU电源

高精度、高效CPU电源,提供> 35A的驱动

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 在线路和负载范围内的输出精度优于±1%
  • 使用N沟道MOSFET可实现高于90%的效率
  • 可通过引脚选择高开关频率:300kHz、600kHz或1MHz
  • 输出电流超过35A
  • 可通过电阻分压器调节的输出范围:1.1V至4.5V
  • 支持电流模式控制,以实现快速瞬态响应和逐周期限流保护
  • 通过折返限流功能提供短路保护
  • 消弧电路过压保护
  • 电源良好(PWROK)输出
  • 数字软启动
  • 大电流(2A)驱动输出
MAX1639
高速、同步整流、降压型控制器,用于CPU电源
MAX1639:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX1624 高速、同步整流、降压型控制器,用于CPU电源
外部电源开关降压控制器 1
MAX1638 量产 高速、同步整流、降压型控制器,用于CPU电源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1639EVKIT

MAX1639评估板

特性和优点

  • 输入电压范围:+4.5V至+5.5V
  • 输出电压:2.5V(1.1V至4.0V范围内可调)
  • 输出电流:8A
  • 电源良好输出
  • 开关频率:600kHz
  • 16引脚窄体SO封装
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1639评估套件(EV套件)通过+4.5V至+5.5V输入电源提供2.5V输出电压。其输出电流高达8A,效率超过90%。特性包括:可通过引脚选择300kHz、600kHz和1MHz开关频率,并提供电流工作模式,以实现出色的负载和线路瞬态响应。该评估套件可在600kHz开关频率下工作,通过改变反馈电阻R2和R3,还可用于评估其他输出电压。

该评估套件已装配完成并经过测试,采用16引脚窄体SO封装。

 

应用

  • 计算机:台式机、工作站和服务器
  • GTL总线端接
  • LAN服务器
  • 本地DC-DC转换器,用于CPU
  • 工作站

MAX1639EVKIT
MAX1639评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1639的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览