MAX1624
高速、同步整流、降压型控制器,用于CPU电源
业内尺寸最小、响应速度最快的Pentium® Pro/Pentium II电源
Viewing:
产品详情
- Better than ±1% Output Accuracy Over Line and Load
- 90% Efficiency
- Excellent Transient Response
- Resistor-Programmable Fixed Switching Frequency from 100kHz to 1MHz
- Over 35A Output Current
- Digitally Programmable Output from 1.1V to 3.5V in 100mV Increments (MAX1624)
- Resistor-Adjustable Output down to 1.1V (MAX1625)
- Remote Sensing
- Adjustable AC Loop Gain (MAX1624)
- GlitchCatcher™ Circuit for Fast Load-Transient Response (MAX1624)
- Power-Good (PWROK) Output
- Current-Mode Feedback
- Digital Soft-Start
- Strong 2A Gate Drivers
- Current-Limited Output
应用
- 计算机:台式机、工作站和服务器
- GTL总线端接
- 工业计算机
- LAN服务器
- Pentium®
参考资料
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1624的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论