MAX1626

量产

5V/3.3V或可调、100%占空比、高效率、降压型DC-DC控制器

高效、低成本、降压控制器,非常适合1.5V CPU I/O供电

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 减少外部元件数量并降低总成本
    • 300KHz PWM开关减小了元件尺寸
    • 小型表贴电感
  • 降低功耗
    • 对于3mA至2A负载,效率超过90%
    • 低压差
    • 100%最大占空比
  • 减少DC-DC控制器库存数量
    • 宽输入电压选项:2.6V至16.5V
    • 输出电压选项:可选3.3V和5V,或1.3V至16V可调输出
  • 降低系统功耗
    • 静态电流:90µA(最大值)
    • 关断电流:1µA(最大值)
  • 在恶劣环境下可靠运行
    • 通过软启动限制启动电流
    • 限流控制方案
  • 提高设计灵活性
    • 外部P沟道MOSFET支持输出功率 > 12.5W
MAX1626
5V/3.3V或可调、100%占空比、高效率、降压型DC-DC控制器
MAX1626、MAX1627:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多输出升压稳压器 1
MAX863 量产 双路、高效率、PFM、升压型DC-DC控制器
微功耗降压稳压器 1
MAX1649 量产 5V/3.3V或可调、高效率、低压差、降压型DC-DC控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1626EVKIT

MAX1626、MAX1627评估板

特性和优点

  • 可选3.3V或5V输出电压
  • 低压差
  • 最大占空比达100%
  • 输出电流:2A
  • 输入电压:16.5V(最大值)
  • 关断电流:1µA(最大值)
  • IC电源电流:90µA(最大值)
  • 开关频率高达300kHz
  • 8引脚SO表贴封装
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1626评估套件(EV套件)提供3.3V或5V可选输出电压。MAX1626的高侧开关占空比高达100%,因此外部P沟道晶体管可以完全导通。100%的占空比和100mV的低电流检测电平支持压差非常低的电压。该电路配置为提供高达2A的输出电流,转换效率超过90%。

该评估套件是一款装配完成且经过测试的表面贴装电路板。它还可用于评估具有可调输出电压的MAX1627。电路板底部的焊盘上配有外部反馈电阻,用于设置不同的输出电压。

MAX1626EVKIT
MAX1626、MAX1627评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max1626的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览