MAX1800

数码相机升压型电源

用于数码相机的完备电源方案,1节Li+电池或2至3节AA电池供电时可提供5路输出

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • +0.7V to +5.5V Input Voltage Range
  • Main DC-DC Converter
    • 95% Efficiency
    • +2.7V to +5.5V Adjustable Output Voltage
    • 1.5A Load Current
  • Uncommitted Gain Block for Linear Regulator
  • Three Independent Auxiliary Step-Up Controllers
    • Adjustable Maximum Duty Cycle
  • Oscillator and Reference Outputs to Drive External Slave Controllers (MAX1801)
  • Power-Ready Output
  • Up to 1MHz Switching Frequency
  • 1µA Supply Current in Shutdown Mode
  • Internal Soft-Start Control
  • Overload Protection for all DC-DC Converters
  • Compact 32-Pin TQFP Package (5mm x 5mm body)
MAX1800
数码相机升压型电源
MAX1800:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
MAX1801 数码相机升压型DC-DC从控制器
MAX1802 数码相机降压型电源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max1800的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览