MAX166
量产5µs、8位ADC,带有采样/保持和电压基准
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX166ACPP+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX166BCWP+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX166CCPP+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 21, 2018 - 1752 ASSEMBLY |
||
MAX166CCPP+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX166的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论